概要に戻る

プロセステクノロジの安全な温度モニタリング

安全プロセス監視ではタンクの温度が常に制御・監視されています。ここでは閉ループ制御とセーフティ機器は常に絶縁されています。

SIL認定の温度変換器で自由にPC設定可能なPDTコンタクトを使い、シグナリング、アラーム作成、および安全停止が実行できます。

安全停止機能付き温度制御

安全停止機能付き温度制御

アプリケーション:電流出力による温度モニタリング

4線式RTDを用いた温度モニタリング  

電流出力による温度モニタリング - 例1

接続例1

入力側:4線式RTD

出力側:シンプルな信号接点を接続した4 … 20 mA電流出力(スイッチング出力1)と安全コントローラの安全警報設定(スイッチング2および3、b接点の直列組合せ)

内部に冷接点補償を接続している熱電対を通じた温度モニタリング  

電流出力による温度モニタリング - 例2

接続例2

入力側:内部に冷接点補償を接続している熱電対

出力側:シンプルな信号接点を接続した4 … 20 mA電流出力(スイッチング出力1、a接点)と安全コントローラの安全警報設定(スイッチング出力2および3、b接点の並列組合せ)

外部に冷接点補償を接続している熱電対、冷接点補償を接続していない熱電対、または電圧入力を通じた温度モニタリング  

電流出力による温度モニタリング - 例3

接続例3

入力:外部に冷接点補償を接続している熱電対、冷接点補償を接続していない熱電対、または電圧入力

出力側:シンプルな信号接点を接続した4 … 20 mA電流出力(スイッチング出力1、a接点)と安全コントローラの安全警報設定(スイッチング出力2および3、b接点の直列組合せ)

プロセステクノロジの安全なEx i温度モニタリング

4線式RTDを用いた温度モニタリング  

Ex i温度モニタリング - 例1

接続例1

入力側:4線式RTD

出力側:シンプルな信号接点を接続した4 … 20 mA電流出力(スイッチング出力1)と安全コントローラの安全警報設定(スイッチング2および3、b接点の直列組合せ)

内部に冷接点補償を接続している熱電対を通じた温度モニタリング  

Ex i温度モニタリング - 例2

接続例2

入力側:内部に冷接点補償を接続している熱電対

出力側:シンプルな信号接点を接続した4 … 20 mA電流出力(スイッチング出力1、a接点)と安全コントローラの安全警報設定(スイッチング出力2および3、b接点の並列組合せ)

外部に冷接点補償を接続している熱電対、冷接点補償を接続していない熱電対、または電圧入力を通じた温度モニタリング  

Ex i温度モニタリング - 例3

接続例3

入力:外部に冷接点補償を接続している熱電対、冷接点補償を接続していない熱電対、または電圧入力

出力側:シンプルな信号接点を接続した4 … 20 mA電流出力(スイッチング出力1、a接点)と安全コントローラの安全警報設定(スイッチング出力2および3、b接点の直列組合せ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階