概要に戻る

FAME 3 - 機能の概要

試験用断路システムと部品

FAME 3  

FAME 3システム

FAME 3システム

1. テスト運転用テストプラグ
2. 試験用断路ソケット 壁面取付け用
3. サービスプラグ
4. サービスカバー
5. 通常運転時にテストプラグをカバーするブランドプラグ

上に戻る

試験用断路ソケットのb接点

b接点  

b接点

試験用断路ソケットのスイッチ接点はa接点です。通常運転モードでは閉じています。

上に戻る

通常運転

FAME 3通常運転  

操作プラグなしで通常運転

FAME 3システムのb接点機能で操作プラグを追加せずに通常運転できます。必要に応じてプラグインゾーンをブランドプラグでカバーし、誤接触を防ぐこともできます。

上に戻る

自動誘導変流器短絡

変流器短絡  

自動誘導変流器短絡

保護デバイスを交換したりリレーを試験する場合、変流器は試験用断路ソケットに横から挿入したプラグインブリッジで短絡しシグナル分割が発生します。短絡はテストプラグを挿入すると自動的に発生します。

上に戻る

テスト運転

テスト運転  

サービスプラグが挿入されている

単極のサービスプラグを使用する場合はテスト機器を4 mmのテストプラグソケットから電流パスにループさせることができます。

上に戻る

変流器、電圧変換器、信号接点およびトリップ接点を含む回路のサンプル

回路のサンプル  

回路のサンプル

他の回路のサンプルはウェブサイトの製品エリアからダウンロードできます。

上に戻る

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階