UCS汎用ケース

UCS汎用ケース

指定された形状に対する汎用性

組込み機器用に最適:UCSシリーズの汎用電子機器用ケースは、組込み機器に最適なソリューションで、標準形状のプリント基板を外部の影響から高い信頼性で保護します。

戻る 汎用ケース

カテゴリ

絞込み検索 UCS汎用ケース

このカテゴリの製品をすべて表示する

UCSシリーズの汎用電子機器用ケースは、組込み機器に最適なソリューションです。IP40構造のケースは、標準形状の基板を確実に保護します。組立て式の側板によって、独自の高さのモジュール型ケースソリューションが可能になります。

特長

  • モジュール構造で、さまざまなアプリケーションに対応します。
  • ほとんどの形状に適合する、柔軟なプリント基板の取付け
  • 多様な電子機器用ソリューションに対する独自のインターフェース
  • モジュール構造により、在庫種類を低減できます。

モジュール型ケース

モジュール型ケース  

モジュール型ケース

UCS汎用電子機器用ケースはモジュール型設計で、標準形状のほぼ全てのプリント基板向けに、調整が簡単なソリューションを可能にします。

  • 高さ:47 mm、67 mm
  • 固定または柔軟なプリント基板の取付け

広範なアプリケーション

広範なアプリケーション  

広範なアプリケーション

UCSシリーズIP40ケースは、-40°Cから+85°Cの温度用に設計されていて、卓上、壁、DINレール取付け用ケースに最適です。

  • 素材:ポリカーボネート PC (UL V0)
  • 色:ライトグレー(RAL 7035)または黒(RAL 9005)

独自のインターフェース

各種プリント基板接続テクノロジ  

各種プリント基板接続テクノロジ

実績のあるプリント基板接続テクノロジにより、信号、データ、電力用のカスタムインターフェースを簡単に実装できます。これにより、単一基板のコンピュータが多様な電子機器用ソリューションになります。

  • プリント基板端子台とプリント基板コネクタ (電線対基板)
  • プリント基板コネクタ(基板対基板)
  • M12の丸型コネクタ
  • 銅線および光ファイバに対応するデータコネクタ

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

電子機器用ハウジング

サービス

UCS汎用電子機器用ケース

組込み機器に最適なソリューション