カスタム指定の電源

革新的な開発

革新的な開発

産業、通信、充電テクノロジなどに対応する電源です。

ワンストップで専門知識を提供します。標準製品ラインアップの他、産業用コントローラ、CDマシン、医療テクノロジ、テレコミュニケーションなどお客様のプロジェクトに合わせて開発した電源も提供します。

特長

  • カスタム指定の電源ユニット開発で長年の経験があり幅広いアプリケーションに対応
  • 開発の始まりから連続生産までエキスパートがプロジェクト管理。
  • 欧州やアジアで最適コストで連続生産

産業用アプリケーション

産業用アプリケーション  

一般的な産業用アプリケーションおよび産業用ロボットの電源

工作機械やオートメーションの産業部門ではフエニックス・コンタクトの安全で革新的な電源が円滑な操作を保証します。アプリケーションには産業用ロボット、プロフェッショナルなパワーツール、非常照明用電源、車載バッテリなどが含まれます。

例:ATXを組み込んだロボット用電源PSU-27/30_48/18

  • 入力:AC 85~264 V
  • 出力:DC 27.1 V/30 A、DC 48 V/18 A、DC 5 V/20 A、DC 3.3 V/15 A、DC 12 V/16 A、DC -12 V/0.2 A、DC 5 V DC/2 A
  • 温度:-5~+60℃
  • 寸法:360 x 150 x 110 mm

再生可能なエネルギー源

再生可能なエネルギー源  

風力発電所および周波数インバータのコントローラおよびピッチ制御用電源

燃料セルシステムの電源、風力発電プラントのコントローラおよびピッチ制御、または周波数インバータにオプションを個別に適用して役立てましょう。

例:風力タービンのピッチ制御用充電器PSU-1AC/280DC/2

  • 入力:AC 184~299 V
  • 出力:DC 288 V/2.0 A
  • CAN-BUS経由で状態
  • 温度:-25~+65℃
  • 寸法:250 x 145 x 100 mm

 

通信テクノロジ

通信テクノロジ  

電話交換機システム、ワイヤレスブロードバンドネットワーク、光ネットワークの電源

インフラストラクチャの基礎部分である通信機器には極めて長い寿命と高いフォールトトレランスが必要です。電話およびデータ交換機システム、ワイヤレスブロードバンドネットワーク、Microwave Packet Radioに使用するフエニックス・コンタクトの電源はこのような厳しい要件を満たしています。

例:光ネットワーク用電源PSU-1AC-48DC/12DC/49

  • 入力I:AC 90~264 V、入力II:DC 36~72 V
  • 出力:DC 12.2 V/50 A
  • 温度:0~+55℃
  • 寸法:218 x 40 x 196 mm

医療テクノロジ

医療テクノロジ  

医療テクノロジの電源、例:X線または解析装置

フエニックス・コンタクトのソリューションラインアップは、レントゲンや分析用機器など医療テクノロジの各種アプリケーション用電源で構成されています。

例:各種アプリケーションでのX線検出用電源PSU-1AC/215

  • 入力:AC 85~264 V
  • 出力:DC +5.4 V/0~5 A、DC +12.5 V/0~10 A、DC -12.5 V/0~5 A、DC 5 V/2 A
  • 保護クラス:IP67
  • 温度:0~+70℃
  • 寸法:230 x 125 x 83 mm

個別ソリューションのお問合わせ

ご質問がありましたら お問い合わせください。折り返し担当よりご連絡を差し上げますので、詳細をお聞かせください。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

電源とUPS

サービス

ダウンロード