Axioline Smart Elements

Axioline Smart Elements―システムフリーI/O

コンパクトで柔軟

コンパクトなステーション向けの、システムフリーでプラグ式のI/O。

絞込み検索 Axioline Smart Elements

このカテゴリの製品をすべて表示する

プラグインAxioline Smart Elementsは、バス通信のないシステムフリーモジュールです。個々のエレメントはI/O機能のみをサポートします。関連するI/O機器とのバス通信は、アダプタのような機能を持つバックプレーンとの組合せでのみ実現されます。そのためAxioline Smart Elementsは、汎用で柔軟に使用することができます。

特長

  • 導体断面積1.5 mm²の制約なしで、設置時の省スペース化を実現
  • パラメータ化作業を軽減し、幅広いアプリケーションと簡単な起動を実現
  • Push-inテクノロジで信号線の取付け時間を短縮

Axioline Smart Elementの機能

Axioline Smart Elementとその特長
1コンパクトな機器設計―15 mm x 62 mmの設置面積に8または16の接続ポイント、プラスチックカラー(ピッチ3.5 mm)を含め、フェルール付き導体断面積1.5 mm²
2Push-in式接続テクノロジ―工具不要の電線接続
3システムフリーインターフェース―非常に幅広いソリューションコンセプトに対応
4手動ロック解除機構―すばやく簡単に取付け

スマートでコスト効率の良いオートメーション

Axioline Smart Elementsの概要  

Axioline Smart Elementsの製品ラインアップ

この製品ラインアップは、IO-Linkマスタ、デジタルおよびアナログ入出力から、セーフティモジュールやその他の機能モジュールに至るまで、非常に幅広い機能が備わっていることが特徴です。

起動時や交換の際に必要なパラメータ設定の手間を最小限に抑えることで、Axioline Smart Elementsはエラーが発生しにくくなります。これにより起動時間も削減されます。

導体断面積が1.5 mm²と大きく、I/O信号用のフェルールとプラスチックカラー付きで、電線の長さが長い場合でも低い電圧降下を確保します。

安全機能向けのSmart Elements

Axioline Smart Elementsの安全I/O  

Axioline Smart ElementsのTÜV認証済みの安全I/O

TÜV認証済みの安全なAxioline Smart Elementsは、PL eおよびSIL 3までの最も高い安全要件を満たしています。

安全入力モジュール・安全出力モジュールおよび非安全入力モジュール・非安全出力モジュールを1つのバックプレーンに組み合わせると、かなりのスペースが節約されます。

当社のPROFIsafe対応のAxioline Smart Elementsを使用すると、PROFIsafe制御のコンセプトを確実に実現することができます。別の方法として、SafetyBridge Technology内蔵のI/Oモジュールにより、分散安全ソリューションをネットワークに依存せず簡単に実現することができます。

Axioline I/O機器のアプリケーション

Axioline Fステーションでは、従来のAxioline Fモジュールを、Axioline Smart Elementを含むAxioline Fバックプレーンに自由に組み合わせることができます。そのため、Axioline Smart Elementを既存のAxioline FバスカプラまたはAxiocontrolコントローラ(PLCnext Control機器や従来のPLCなど)上で、Axioline Smart Elementsを操作することができます。

特別に開発されたAxioline Fバックプレーンは、4つまたは6つのSmart Elementsスロットを備えています。この柔軟性により、Axioline Smart ElementをAxioline Fバックプレーンの任意の場所に差し込むことができます。バックプレーンは2段設計で、I/Oステーションの全体幅を大幅に削減することができます。

Axioline Smart Elementsのメリット

Axioline Smart Elementsを使用するメリット

 機能優位点メリット
1自由にプラグイン可能Axioline Smart Elementsにはプラグに関する規則はありません調整されたI/Oコンフィグレーションを1つのAxioline F backplaneモジュールに実現可能
22種類のI/O機能を、幅15 mmにわたって自由に選択可能(混合モジュール式)柔軟でニーズに基づくI/Oコンセプトが可能製品の種類を減らすことで高い柔軟性を実現
3非常にコンパクトなI/OソリューションAxioline Smart Elementsを1つのバックプレーンモジュール内の2つの段に垂直にプラグ接続すると、幅15 mmに最大32チャネルを確立することができます。DINレールに必要なスペースが少なくなるため、コンパクトな制御盤用ソリューションが可能
4電源側の配線時間を短縮最高6個のAxioline Smart Elementsのロジックとセンサ給電を、バックプレーンの電源入力経由で実現できます。設置時間(接続時間)の削減
5すべてのAxiocontrol、Axioline Fバスカプラ、およびI/Oモジュールと互換性あり拡張されたPLCおよびI/O製品ラインアップで、モジュール性能が向上Axioline FおよびAxiocontrolシリーズの機器は、Axioline Smart Elementsソリューションの機能を拡張
6全体幅を変更することなく、I/Oステーション内で別のI/Oコンフィグレーションを実現スロットカバーエレメントを使用して、別のI/Oコンフィグレーションや将来のI/Oコンフィグレーション用に予約可能必要なスペースを変更することなく、I/Oステーションの機能を簡単に拡張

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

【製品お問い合わせはこちら!】

本製品のお見積りやデモ機等のお問い合わせは下記よりお気軽にご連絡下さい

Question
高密度I/Oシステム「Axioline Smart Elements」お問い合わせ

製品カタログ・資料

当社製品カタログ・詳細資料PDFを、ウェブ上で閲覧、直接ダウンロードいただけます。

カタログダウンロード
詳細はこちら