用途

用途

技術的に優れた電源

使用方法はこちらです。

フエニックス・コンタクトには幅広い知識があり、さまざまな業界のあらゆるアプリケーションに、技術的に進歩した高品質の製品を備えた電源ソリューションを提供します。また、システムと機械を確実に当社の電源に設置し、当社の無停電電源装置による電源障害に対する負荷を保護します。冗長化モジュールにより、冗長的に稼働する電源の可用性を最大限に高め、ご使用のシステムの個別のニーズを満たす組込みNFCインタフェースを使用して、QUINT POWER電源で信号閾値と特性曲線を適合させることもできます。

次のアプリケーション例で、フエニックス・コンタクトの革新的な技術がお客様の機械およびシステムの優れたシステム可用性を確保する方法をご覧ください。

ACBテクノロジ – 優れたシステム可用性のためのアクティブ冗長化モジュール

ACBテクノロジ付きアクティブ冗長モジュール  

ACBテクノロジで寿命が倍増します。

動作信頼性に関する要求が最も高いアプリケーションでは、冗長化電源ソリューションが実装されており、電源ユニットの障害によってシステムがダウンすることはありません。非対称性の結果、一つの電源ユニットにて負荷が供給されることが多く、他は無負荷動作で稼働します。これは稼働中の電源ユニット上での熱式負荷、またこれによる急激な経年劣化をもたらします。電源ユニットが定格電流の半分で動作している場合、著しく冷却状態を保ちます。

QUINT ORINGモジュールのACBテクノロジで2台の電源から同じように電流を供給し、これにより冗長システムの寿命が最大2倍になります。

IQテクノロジ – 優れたシステム可用性に対応するインテリジェントなUPSシステム

IQテクノロジ搭載型UPSシステム  

IQテクノロジを使用して、一歩先へ

産業用PCにDC 24 Vを連続供給する必要がある場合は、標準ソリューションでの最適な条件下で3.4 AhのUPSはDC 24 V/5 Aを20分間バッファします。充電状況、性能、残量時間を把握できていません。

ただし、IQテクノロジを使用したインテリジェントなUPSでは、電源の安定性と常に最適なストレージ機器の使用を保証することができます。関連するすべてのストレージ状態を特定します。つまり、インテリジェントなバッテリ管理は、現在の充電状態を検出し、残りのランタイムを計算します。QUINT UPSは、残りのバッファ時間が本当に20分かどうかを示します。調整可能な閾値に達すると、無電圧リレー接点、ソフトウェアを介して、または上位コントローラに直接警告メッセージが送信されます。

カスタムパラメータ設定用のNFC

QUINT POWER電源のコンフィグレーション(NFC経由)  

NFCを介したコンフィグレーションで、カスタマイズされた電源

各アプリケーションは独特で、最大のシステム可用性のために個別の電源を必要とします。QUINT POWERを使用することで、フエニックス・コンタクトは世界初のパラメータ設定可能な電源を提供しています。要求に応じて事前設定も可能です。

すべての機械とシステムに確実に電流を供給できるように、新しい電源を柔軟に調整することができます。信号閾値と特性曲線はシステム要件に応じて組込みのNFCインターフェースで個別に調整できます。電源が設定されたら、アプリまたはソフトウェア経由で値を他の機器に簡単に転送できます。

SFBテクノロジ – QUINT POWER使用ですぐれたシステム可用性

SFBテクノロジ使用のQUINT POWER  

SFBテクノロジを使用したコスト効率の高い選択的ヒューズ保護:

標準ミニチュアサーキットブレーカをすばやく磁気トリップさせるには、電源は定格電流の数倍の電流を短時間で流す必要があります。

電源(24 V/20 A)からコントローラおよび3点の負荷に給電しています。25 mの銅線(断面2.5 mm2)からなる各電流経路は、ミニチュアサーキットブレーカ(6 A/B特性)によって保護されています。短絡が起こると、SFBテクノロジで20 Aの電源ユニットから定格電流の6倍つまり最大120 Aの電流が短期間で流れます。サーキットブレーカは3~5ミリ秒でトリップしますが、このとき特性曲線の磁気範囲に定格電流の10倍の電流が流れています。他の負荷は引き続き動作し、コントローラには引き続きDC 24 Vが供給され、短絡したにもかかわらず停止せずに動き続けます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階