太陽光発電用接続テクノロジ

太陽光発電システムを安全に配線

太陽光発電システムを安全に配線

特別な工具を使用せずにAC、DC、データケーブルを現場で安全に接続します。

ユニークなSUNCLIX接続システムでPVモジュール、ストリングコンバイナボックス、インバータを現場で簡単かつ安全に接続できます。SUNCLIX miniは極めてコンパクトな建材一体型太陽光発電用DC接続システムを提供します。

特長

  • AC、DC、信号、データプラグの全ラインアップによりワンストップでの提供が可能
  • クイック接続テクノロジで特別な工具を使用せずにすばやく安全にアッセンブリ
  • 最大1500 Vに対応するコンポーネントで未来志向のPVシステムケーブル接続
  • 2.5~16 mm²ケーブルの接続ソリューションで高い柔軟性
  • TÜV試験済みの認証コンポーネントで耐久性と信頼性のある接続

モジュールからインバータまで対応するDCコネクタ

SUNCLIX DCプラグのアッセンブリ

SUNCLIX DCコネクタは工具を使わずにアッセンブリ可能

一体型DCコネクタと適切なパネル貫通でシステムを現場で簡単かつ安全に配線できます。被覆を剥いたケーブルをスプリング端子台に挿入し、スプリングを閉じるだけで完了です。SUNCLIXを使用することで簡単に配線できます。

  • 最大負荷電圧DC 1500 V
  • 最大負荷電流65 A
  • 2.5~16 mm²の電線を接続

インバータから電源まで対応するACコネクタ

ファサード太陽光発電のアッセンブリが可能なSUNCLIX mini DCコネクタ

SUNCLIX ACコネクタは工具を使わずにアッセンブリ可能

SUNCLIX ACコネクタは工具を使わないスプリング接続を3極ACケーブルからソーラーインバータまで提供します。この結果、スプリング接続式のユニークなSUNCLIXシステムで電源まで簡単に接続可能になります。

  • 最大負荷電圧DC 300 V
  • 最大負荷電流25 A
  • 2.5~6 mm²の電線を接続

BIPV(建材一体型太陽光発電)用小型DC接続システム

結晶モジュール用コンセントボックス

コンパクトなDC接続のSUNCLIX mini

屋上だけではなくビル全体で太陽エネルギーを集めます。フエニックス・コンタクトは、このエネルギートレンドに対して、最大電圧1000 Vで非常にコンパクトなDC接続システムをSUNCLIX mini で提供しています。

  • 直径わずか11mmですばやい接続が可能なDCコネクタ
  • ファサードモジュールに組み込むモジュールコンセントボックス
  • 逆流防止用のDCストリングダイオードを取り揃えています。

詳細情報

ボタンをクリックするとデータ、信号、パワー用機器接続の詳細
ページに移動します。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階