通信信号灯

概要

Kiel-Holtenauの水門システム  

Kiel-Holtenauの水門システム

  • 近代化への取組みの一環として、キール運河の水門システムは新たな信号システムに適合しています。
  • 信号灯は過酷な気象条件にさらされます。強風や海水、さらに直射日光などです。
  • これらの要件を満たすために、新たなマストはフエニックス・コンタクトの信号システムに適合しています。
  • 産業用通信テクノロジはメンテナンスを簡素化し、またLEDテクノロジの使用によりエネルギーを節約し、可用性を高めることができます。

お客様のプロファイル

キール運河はエルベ川河口からキール・フィヨルドまでを繋ぎ、船舶は最大460キロメートルの迂回距離をセーブできます。おおよそ100キロメートル長の水路がシュレースヴィヒ ホルシュタインを通って流れており、それは世界で最も賑わっている人口水路の一つです。

アプリケーション

信号灯付きマスト  

安全な信号

近代化への取組みの一環として、Kiel-Holtenauにある水門システムは新たな信号システムに適合しています。マストには信号灯が取り付けられ、赤、緑、および白の信号を使用して接近する船舶に水門入口が開放されているかどうかを知らせます。

モニタリング機能には産業用規格に適合する部品のみを使用しています。信号灯は過酷な気象条件にさらされるため、特別な要件を満たす必要があります。強風や海水、さらに直射日光などです。

現代の産業用通信テクノロジを利用することで、制御センターへ恒久的に信号灯の状況が通知されます。メンテナンス部門もまた、アドレスやユーザーIDの設定が不要な簡単な設置を必要としています。これはメンテナンス時に信号灯の交換が必要な場合に特に重要です。

ソリューション

保守技術員は運転データへのモバイルアクセスが可能です。  

LED信号灯へのモバイルアクセス運転データ

水門内の2つの新しいマストには300個のLED信号灯が取り付けられており、メンテナンス担当者に状況や診断情報を提供するのに役立ちます。これは産業用通信テクノロジの使用を通じて可能になります。

信号灯はフエニックス・コンタクトのプレハブケーブルおよびM17ハイブリッドコネクタを使用して接続されます。ハイブリッドコネクタは電源とデータケーブルを同時に信号灯に接続します。コネクタは不整合ではいけません。メンテナンス時に信号灯の交換が必要な場合には、簡単な設置であることが特に重要です。これは通信リンクの作用で読込み可能な電子銘板の利点です。このように、制御ユニットは正しいランプが接続されているか否かを検知することができます。

例えば、色、サイズ、およびビーム角を伝送します。不完全な設置または交換の場合、制御ユニットは警告信号を送り、信号灯が自動でONになることを防ぎます。信号灯の運転時間と個々のLEDは別々に記録され、信号灯内に周期的に保存されます。

信号灯  

効率的なLEDテクノロジによる高耐久性

多くの利点を持つLEDテクノロジ

信号灯内のLEDテクノロジは、エネルギーの節約および可用性の向上を促進します。後者は、耐用年数延長の結果というだけでなく、信号灯の特別配線の成果でもあります。

1つのLEDが故障すると、電流と電圧のモニターにより検知され、より上位システムに報告されます。制御システムからの指示に従い、その他のLEDは同等の光出力の一定基準に達するために再調整できます。

LEDモニタリングに加えて、信号灯内に2つの散乱光センサーが設置されており、LEDが光と明るさを放っているかどうか記録します。

全ての場合において信号灯の動作の信頼性を確実にするため、光の温度も記録されます。光の温度が許容範囲を超えた場合、光の出力は軽減されるか電源が切られます。この機能は通知および警告メッセージによりサポートされています。温度が再度低下した場合、メッセージを受信して信号灯は運転を再開します。

まとめ

2つの海の間の海抜差を平衡させる水門は、キール運河の円滑な運用において中心的な役割を担っています。水門のメンテナンスはフエニックス・コンタクトのLED信号灯により簡素化され、運用データはいつでも読み取ることができます。

メンテナンス担当者は状況や診断情報でサポートされ、継続的に信号灯の状況が通知されます。信号灯の更なる特長は、エネルギーの節約および可用性の向上を促進するLEDテクノロジです。

製品

説明型式製品番号
信号灯、300、赤CSD-SL 300 RD2701788
信号灯、300、緑CSD-SL 300 GN2701786
信号灯、300、白CSD-SL 300 WH2701785
金属製防塵キャップST-Z00141616069
信号灯用制御ユニットILC 171 ETH 2TX2700975
信号灯用通信出力IBS IL 24 RB-T-PAC2861441
タッチパネルWP 06T2913645
2FOポート付き8ポートスイッチFL SWITCH SMCS 6TX/2SFP2989323
電源ユニットQUINT-PS/3AC/24DC/402866802
DINレールダイオードモジュールQUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X402320157
サージ保護:電源FLT-SEC-P-T1-1C-350/25-FM2905414
サージ保護:fieldbus出力PT MCR-EST2880749
fieldbus出力用ベースPT 2X2-BE2839208
fieldbus出力用シールドクランプSSA 3-62839295
24V サージ保護PT 2X1-24DC-ST2856087
24V サージ保護用ベースPT 2X1-BE2856139
説明型式製品番号
信号灯、300、赤CSD-SL 300 RD
信号灯、300、緑CSD-SL 300 GN
信号灯、300、白CSD-SL 300 WH
金属製防塵キャップST-Z0014
信号灯用制御ユニットILC 171 ETH 2TX
信号灯用通信出力IBS IL 24 RB-T-PAC
タッチパネルWP 06T
2FOポート付き8ポートスイッチFL SWITCH SMCS 6TX/2SFP
電源ユニットQUINT-PS/3AC/24DC/40
DINレールダイオードモジュールQUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40
サージ保護:電源FLT-SEC-P-T1-1C-350/25-FM
サージ保護:fieldbus出力PT MCR-EST
fieldbus出力用ベースPT 2X2-BE
fieldbus出力用シールドクランプSSA 3-6
24V サージ保護PT 2X1-24DC-ST
24V サージ保護用ベースPT 2X1-BE

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

Referrer: