10 GbpsのEthernet接続テクノロジ

産業環境で高速

産業環境で高速

フエニックス・コンタクトのコネクタで10 Gbpsのデータ伝送を産業環境で実現します。

現代のオートメーションプロセスは大量のデータを高速で必要としており、伝送速度は高速化し続けています。機器やシステムで最大10 Gbpsのデータ速度を利用できます。オフィスからマシンまで、社内ネットワークの円滑な通信を実現できます。

特長

  • CAT6A標準に準拠したコンポーネントで信頼性のあるデータ通信
  • 最大データ速度10 Gbpsの高速データ伝送
  • 工具を使用しないIDCおよびPierceconクイック接続で簡単に配線
  • 特殊シールドコンセプトと王品質素材で高度なデータセキュリティ
  • 機器と制御盤各種ハウジング貫通で高度な柔軟性

M12およびRJ45コネクタアッセンブリ

10 Gbps対応のM12およびRJ45コネクタアッセンブリ  

M12およびRJ45コネクタアッセンブリ

フエニックス・コンタクトの10 Gbps対応のM12およびRJ45コネクタは現場で直接すばやく簡単にアッセンブリ可能できますが、これを後押しするのがM12コネクタのPiercecon®接続とRJ45コネクタのIDC圧接接続です。

  • クイック接続テクノロジで線剥き不要
  • IP20保護またはIP65/67保護

M12およびRJ45機器コネクタ

M12およびRJ45機器コネクタ  

M12機器コネクタを機器に取付け

未来対応の機器を設計し10 Gbpsのインターフェースを組み込みます。次の接続方法があります。

  • M12とRJ45をプリント基板にはんだ接続
  • M12とRJ45をシールドケーブル接続
  • M12とRJ45のアダプタ

プリアッセンブリM12およびRJ45ケーブル

プリアッセンブリM12およびRJ45ケーブル  

プリアッセンブリM12およびRJ45ケーブル

ケーブルはアプリケーションに応じてオフィスでも厳しい環境でも使用できます。IP20とIP67の標準パッチケーブル製品ラインアップからお選びください。指定によりカスタムソリューションも作成します。

  • さまざまなケーブル長とバージョン
  • さまざまなプラグとソケットの組合せ
  • カスタマイズ梱包と印刷

カテゴリ6Aで高速産業環境を実現

CAT6Aのロゴ  

カテゴリ6Aで高速産業環境を実現

カテゴリ6Aコンポーネントとは、産業環境でIECに準拠して10 Gbpsを完全に実行するすべての要件を満たすコンポーネントです。

フエニックス・コンタクトの10 Gbps機器接続の製品はすべてこの条件を満たしています。特長は高速データ通信と産業用アプリケーションでの適合性試験を受けていることです。

詳細情報

ボタンをクリックするとデータ、信号、パワー用機器接続の詳細
ページに移動します。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階