共通電位端子台 - PTU 35/4X6/6X2,5-FE - 3214082

共通電位端子台、 最終アプリケーションでは、接続電線での過負荷および短絡保護に適用する安全規制を検討する必要があります。、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 105 A、 接続方式: ネジ接続、 1段目が接続可能、 断面積: 1.5 mm² - 50 mm²、 プッシュイン式、 1段目接続、内部、 定格断面積: 6 mm²、 断面積: 0.5 mm² - 10 mm²、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 黒/黄

価格:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

 

CAD画像データ

概要 言語 リビジョン
[dxf, 828 KB] CAD画像データ
DXF-File
pxc_3214082_03_PTU-35-4X6-6X2-5-FE_2D.dxf
海外
2021-04-30
[pdf, 58 KB] CAD画像データ
2D-PDF
pxc_3214082_03_PTU-35-4X6-6X2-5-FE_2D.pdf
海外
2019-10-15
[stp, 1 MB] CAD画像データ
STEP-File
pxc_3214082_03_PTU-35-4X6-6X2-5-FE_3D.stp
海外
2021-04-30
 

製品仕様

概要 言語 リビジョン
[zip, 10 KB] 製品仕様
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3214082_nl.zip
オランダ語
2021/06/11
[zip, 10 KB] 製品仕様
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3214082_de.zip
ドイツ語
2021/06/11
[zip, 11 KB] 製品仕様
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3214082_fr.zip
フランス語
2021/06/11
[zip, 10 KB] 製品仕様
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3214082_en.zip
英語
2021/06/11
 

メーカーからの自己宣言書

概要 言語 リビジョン
[pdf, 769 KB] メーカーからの自己宣言書
EU Declaration of Conformity
3214080_CE_00.pdf
海外
00
 

Safety note

概要 言語 リビジョン
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_en_03.pdf
英語
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_de_03.pdf
ドイツ語
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_es_03.pdf
スペイン語
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_fr_03.pdf
フランス語
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_it_03.pdf
イタリア語
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_pl_03.pdf
ポーランド語
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_pt_03.pdf
ポルトガル語
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_ru_03.pdf
ロシア語
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_tr_03.pdf
トルコ語
[pdf, 2 MB] Safety note

108769_zh_03.pdf
中国語



商品を指定して「ダウンロード」をクリックすると1つのパッケージとしてダウンロードできます。



この機能をご利用いただくにはログインが必要です。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見