共通電位端子台 - PTU 16/14X2,5 GN - 3214015

共通電位端子台、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 25 A、 接続方式: プッシュイン式、 1段目接続、内部、 定格断面積: 2.5 mm²、 断面積: 1 mm² - 2.5 mm²、 ネジ接続、 1段目が接続可能、 定格断面積: 16 mm²、 断面積: 1.5 mm² - 25 mm²、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 緑

価格:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

図面



回路図  

回路図

上に戻る

その他

行の数 1
接続数 15
絶縁材質 PA
UL94難燃性クラス V0
定格サージ電圧 8 kV
汚染度 2
サージ電圧カテゴリ III
絶縁材質グループ I
接続方法 プッシュイン式
準拠規格 VDE 0609、Part 1/EN 60999-1
最大負荷電流 25 A (個別電流の合計が最大値の80 Aを超えないこと)
標準規格 IN 25 A (個別電流の合計が最大値の80 Aを超えないこと)
定格電圧UN 1000 V
接続方法 ネジ接続
準拠規格 VDE 0609、Part 1/EN 60999-1
最大負荷電流 80 A (接続電線断面積が25 mm²の場合)
標準規格 IN 80 A (接続電線断面積が16 mm²の場合)
定格電圧UN 1000 V
開放サイドパネル なし
上に戻る

寸法

17.5 mm
長さ 89.5 mm
高さ(NS 35/7,5) 36 mm
高さ(NS 35/15) 43.5 mm
上に戻る

接続データ

接続方法 プッシュイン式
準拠規格 VDE 0609、Part 1/EN 60999-1
最小電線径(単線) 1 mm²
最大電線径(単線) 2.5 mm²
最小接続電線サイズAWG 18
最大接続電線サイズAWG 14
接最小電線径(撚線)) 1 mm²
最大電線径(撚線) 2.5 mm²
接続電線断面積の最小値(撚線)、棒端子あり、プラスチックスリーブなし 0.75 mm²
接続電線断面積の最大値(撚線)、棒端子あり、プラスチックスリーブなし 1.5 mm²
接続電線断面積の最小値(撚線)、棒端子あり、プラスチックスリーブあり 0.75 mm²
接続電線断面積の最大値(撚線)、棒端子あり、プラスチックスリーブあり 1.5 mm²
内部シリンダゲージ A3
接続方法 ネジ接続
準拠規格 VDE 0609、Part 1/EN 60999-1
ネジ山 M5
締付けトルク、最小値 2 Nm
締付けトルク、最大値 3 Nm
剥き線長さ 12 mm
最小電線径(単線) 1.5 mm²
最大電線径(単線) 25 mm²
最小接続電線サイズAWG 16
最大接続電線サイズAWG 4
接最小電線径(撚線)) 1 mm²
最大電線径(撚線) 16 mm²
AWG接続電線断面積の最小値、撚線 18
最大AWG接続電線断面、撚線 6
接続電線断面積の最小値(撚線)、棒端子あり、プラスチックスリーブなし 1 mm²
接続電線断面積の最大値(撚線)、棒端子あり、プラスチックスリーブなし 16 mm²
接続電線断面積の最小値(撚線)、棒端子あり、プラスチックスリーブあり 1 mm²
接続電線断面積の最大値(撚線)、棒端子あり、プラスチックスリーブあり 16 mm²
2線の接続断面積が同じ、単線、最小値 1.5 mm²
2線の接続断面積が同じ、単線、最大値 10 mm²
2線の接続断面積が同じ、撚線、最小値 1.5 mm²
2線の接続断面積が同じ、撚線、最大値 6 mm²
同じ断面積の撚線2本接続、フェルール付き、プラスチックスリーブなし、最小 1.5 mm²
同じ断面積の撚線2本接続、フェルール付き、プラスチックスリーブなし、最大 6 mm²
同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり、最小 1.5 mm²
同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり、最大 6 mm²
上に戻る

環境条件

動作温度 -60 °C ... 85 °C
周囲温度(保管時/運搬時) -25 °C ... 55 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
許容湿度(保管時/移動時) 30 % ... 70 %
周囲温度(貼付け時) -5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時) -5 °C ... 70 °C
上に戻る

基準と規格

準拠規格 VDE 0609、Part 1/EN 60999-1
VDE 0609、Part 1/EN 60999-1
上に戻る

Environmental Product Compliance

China RoHS 環境に優しい使用期間:無期限 = EFUP-e
閾値を超える有害物質はありません
上に戻る

分類

ECLASS

ECLASS 10.0.1 27141120
ECLASS 11.0 27141120
ECLASS 4.0 27141100
ECLASS 4.1 27141100
ECLASS 5.0 27141100
ECLASS 5.1 27141100
ECLASS 6.0 27141100
ECLASS 7.0 27141120
ECLASS 9.0 27141120
上に戻る

ETIM

ETIM 3.0 EC000897
ETIM 4.0 EC000897
ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
上に戻る

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211812
UNSPSC 7.0901 39121410
UNSPSC 11 39121411
UNSPSC 12.01 39121411
UNSPSC 13.2 39121410
UNSPSC 18.0 39121410
UNSPSC 19.0 39121410
UNSPSC 20.0 39121410
UNSPSC 21.0 39121410
上に戻る

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見