信号アイソレータ - MACX MCR-EX-SL-SD-23-48-LFD-SP - 2924870

Ex I ソレノイドドライバ、危険エリアのEx iソレノイドバルブを制御、ロジック入力、開路電圧22.6 V、48 mAで電流制限、ラインフォールト透過、エラーメッセージ出力、IEC 61508準拠のSIL 3、プッシュイン式接続

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

図面



記号  

記号

上に戻る

注記

使用上の制限 EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照
上に戻る

寸法

12.5 mm
高さ 116 mm
奥行き 114.5 mm
上に戻る

周囲条件

使用周囲温度 -20 °C ... 60 °C (設置位置は指定なし)
周囲温度(保管時/運搬時) -40 °C ... 80 °C
最大高度 ≤ 2000 m
許容湿度(動作時) 10 % ... 95 % (結露なし)
保護等級 IP20
ノイズイミュニティ EN 61000-6-2 干渉を受けることは最小限でしょう。
上に戻る

入力データ

信号入力 信号入力
上に戻る

出力データ

出力特性曲線:出力抵抗 ≥ 269 Ω (内部抵抗Ri)
応答時間 < 30 ms
上に戻る

電源

定格電源電圧 24 V DC
電圧範囲 19.2 V DC ... 30 V DC (24 V DC -20 %...+25 %)
電力損失 < 1.8 W
上に戻る

接続データ

接続方法 プッシュイン式
剥き線長さ 8 mm
単線接続断面積 0.2 mm² ... 1.5 mm²
撚線接続断面積 0.2 mm² ... 1.5 mm²
接続電線断面積AWG 24 ... 16
上に戻る

接続データ2

連続名 テストソケット
最大径 2.3 mm
上に戻る

概要

状態表示 緑色のLED(電源)
黄のLED(切換え状態)
赤色のLED(回線エラー)
汚染度 2
サージ電圧カテゴリ II
電磁適合性 EMC指令に準拠
放射干渉 EN 61000-6-4
ハウジングの材質 PA 6.6-FR
型式 出力/入力、エラーメッセージ出力
電気的絶縁 375 V (ピーク値はEN 60079-11に準拠)
300 Vrms (定格絶縁電圧 (サージ電圧カテゴリII;汚染度2、安全絶縁(EN 61010-1に準拠))
2.5 kV (50 Hz、1分、テスト電圧)
型式 出力/電源、Tコネクタ
電気的絶縁 375 V (ピーク値はEN 60079-11に準拠)
300 Vrms (定格絶縁電圧 (サージ電圧カテゴリII;汚染度2、安全絶縁(EN 61010-1に準拠))
2.5 kV (50 Hz、1分、テスト電圧)
型式 入力/エラーメッセージ出力/電源
電気的絶縁 1.5 kV (50 Hz、1分、テスト電圧)
適合 CEおよびEN 61326準拠
ATEX  II (1) G [Ex ia Ga] IIC
 II (1) D [Ex ia Da] IIIC
 II 3(1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc X
IECEx [Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc
UL、米国/カナダ UL 61010 Listed
SIL 3
上に戻る

安全性データ

最大内部インダクタンスLi ごくわずか
最大内部容量Ci 11 nF
最大出力電圧Uo 25.3 V
最大出力電流Io 94 mA
最大出力電力Po 595 mW
グループ IIC
最大外部誘導Lo 3 mH
最大外部容量Co 95 nF
グループ IIB
最大外部誘導Lo 12 mH
最大外部容量Co 810 nF
グループ IIA
最大外部誘導Lo 24 mH
最大外部容量Co 2750 nF
セーフティ関連最大電圧Um 253 V AC/DC
上に戻る

基準と規格

電磁適合性 EMC指令に準拠
ノイズエミッション EN 61000-6-4
適合 CEおよびEN 61326準拠
ATEX  II (1) G [Ex ia Ga] IIC
 II (1) D [Ex ia Da] IIIC
 II 3(1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc X
IECEx [Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc
UL、米国/カナダ UL 61010 Listed
DNV GL-温度 B
DNV GL-湿度 B
DNV GL-振動 A
DNV GL-EMC A
DNV GL-筐体 Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board
グループ IIC
IIB
IIA
上に戻る

Environmental Product Compliance

China RoHS 環境に優しい使用期間 = 50
有害物質についての詳細は「ダウンロード」タブよりカテゴリの「自己宣言」をご参照ください。
上に戻る

分類

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27210100
eCl@ss 4.1 27210100
eCl@ss 5.0 27210100
eCl@ss 5.1 27210100
eCl@ss 6.0 27243100
eCl@ss 7.0 27243101
eCl@ss 8.0 27243101
eCl@ss 9.0 27243101
上に戻る

ETIM

ETIM 3.0 EC001599
ETIM 4.0 EC001599
ETIM 5.0 EC002538
ETIM 6.0 EC002538
ETIM 7.0 EC002538
上に戻る

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211506
UNSPSC 7.0901 39121008
UNSPSC 11 39121008
UNSPSC 12.01 39121008
UNSPSC 13.2 32151802
上に戻る

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見