温度測定用変換器 - MACX MCR-SL-RTD-I-SP - 2924317

温度変換器、測温抵抗体と抵抗の信号を0/4-20 mAに変換。自由にPC設定対応、3方向電気的絶縁、カスタム設定。

価格:

特長

  • DINレールコネクタから給電
  • ゾーン2に取付け、保護タイプ "n"(EN 60079-15)
  • 測温抵抗体および抵抗型センサ用入力
  • 0...20 mA/4...20 mA出力
  • 3方向電気的絶縁
  • ソフトウェアによるコンフィグレーション(FDT/DTM):センサタイプ、接続、測定範囲、測定単位、フィルタ、アラーム信号、出力範囲
  • 電圧、ケーブル、センサ、モジュールエラーがわかる状態インジケータ
  • プログラミングアダプタIFS-USB-PROG-ADAPTERで稼働中に電源不要でプログラミング
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 2924317
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 130 (C-5-2017)
1個あたりの重量(梱包を含まない) 140.000 g
関税 85437090
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見