ソレノイドドライバ - MACX MCR-EX-SL-SD-21-25-LP-SP - 2924113

Ex iソレノイドドライバ。防爆エリアに設置されるEx iソレノイドバルブ、アラームモジュールまたはLEDの本質安全制御用 25 mAで電流制限 グループIICまでのガス用、ループ電源型、電気的絶縁、SIL 3. Push-in接続。

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

図面



ブロック図  

ブロック図

図  




外形寸法  

外形寸法

記号  

記号



上に戻る

注記

使用上の制限 EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照
上に戻る

寸法

12.5 mm
高さ 99 mm
奥行き 114.5 mm
上に戻る

周囲条件

使用周囲温度 -40 °C ... 60 °C (設置位置は指定なし)
周囲温度(保管時/運搬時) -40 °C ... 80 °C
最大高度 ≤ 2000 m
許容湿度(動作時) 10 % ... 95 % (結露なし)
保護等級 IP20
ノイズイミュニティ EN 61000-6-2
上に戻る

出力データ

最小出力電圧 5.5 V DC (25 mA時)
出力特性曲線:出力抵抗 641.1 Ω (内部抵抗Ri)
応答時間 20 ms
上に戻る

互換性のあるバルブ

注記 これはバルブとソレノイドドライバの組合せ例です。
互換性のあるバルブ Norgren Herion Coil 2080 / 2082
Norgren Herion Coil 2081 / 2083
Norgren Herion Coil 2084
Hörbiger Piezo P8 38x RF-Nx-SPN65 30 V type
Hörbiger Piezo P20 381RF-NG-CPN61 30 V type
Samson Coil 3701-11 (6 V)
Samson Coil 3701-12 (12 V)
Samson Coil 3701-13 (24 V)
Samson Coil 3963-11 (6 V)
Samson Coil 3963-12 (12 V)
Samson Coil 3963-13 (24 V)
Samson Coil 3964-11 (6 V)
Samson Coil 3964-12 (12 V)
Samson Coil 3964-13 (24 V)
Seitz Pilot valve PV 12F73 Ci oH
Seitz Pilot valve PV 12F73 Xi oH
Seitz Pilot valve PV 12F73 Xi oH-2
上に戻る

電源

電力損失 < 0.845 W
上に戻る

接続データ

接続方法 プッシュイン式
剥き線長さ 8 mm
単線接続断面積 0.2 mm² ... 1.5 mm²
撚線接続断面積 0.2 mm² ... 1.5 mm²
接続電線断面積AWG 24 ... 16
上に戻る

概要

チャネル数 1
最大温度係数 0.01 %/K
状態表示 黄色LED(スイッチング状態、外部回路有効時に点灯)
汚染度 2
サージ電圧カテゴリ II
電磁適合性 EMC指令に準拠
放射干渉 EN 61000-6-4
ハウジングの材質 PA 6.6-FR
型式 出力/出力
電気的絶縁 375 V (ピーク値はEN 60079-11に準拠)
300 Vrms (定格絶縁電圧 (サージ電圧カテゴリII;汚染度2、安全絶縁(EN 61010-1に準拠))
2.5 kV (50 Hz、1分、テスト電圧)
適合 CEおよびEN 61326準拠
ATEX  II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA
 II (1) D [Ex ia Da] IIIC
 II 3 (1)G Ex nA [ia IIC Ga] IIC T4 Gc X
IECEx [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA
[Ex ia Da] IIIC
Ex nA [ia IIC Ga] IIC T4 Gc
UL、米国/カナダ Class I Div 2; Class I, II, III Div 1対応のIS
SIL 3
上に戻る

安全特性データ

完全性要件 IEC 61508 - 低頻度要求時
機器の種類 タイプA
安全度水準(SIL) 3
安全側失敗割合(SFF) 100 %
λSU 2.84 x 10-7 (284 FIT)
λSD 0
λDU 0
λDD 0
行動要求あたり危険側失敗確率(PFDAVG 0(1年)
0(5年)
0(10年)
診断機能(DC) DCS=0 %, DCD=0 %
上に戻る

安全性データ

入力電力Pi ごくわずか
最大内部インダクタンスLi ごくわずか
最大内部容量Ci ごくわずか
最大出力電圧Uo 25.1 V
最大出力電流Io 39 mA
最大出力電力Po 245 mW
グループ IIC
最大外部誘導Lo 22 mH
最大外部容量Co 0.108 µF
グループ IIB
最大外部誘導Lo 90 mH
最大外部容量Co 0.83 µF
グループ IIA
最大外部誘導Lo 170 mH
最大外部容量Co 2.93 µF
セーフティ関連最大電圧Um 253 V AC (125 V DC)
上に戻る

基準と規格

電磁適合性 EMC指令に準拠
ノイズエミッション EN 61000-6-4
適合 CEおよびEN 61326準拠
ATEX  II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA
 II (1) D [Ex ia Da] IIIC
 II 3 (1)G Ex nA [ia IIC Ga] IIC T4 Gc X
IECEx [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA
[Ex ia Da] IIIC
Ex nA [ia IIC Ga] IIC T4 Gc
UL、米国/カナダ Class I Div 2; Class I, II, III Div 1対応のIS
DNV GL-温度 B
DNV GL-湿度 B
DNV GL-振動 A
DNV GL-EMC A
DNV GL-筐体 Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board
グループ IIC
IIB
IIA
上に戻る

Environmental Product Compliance

China RoHS 環境に優しい使用期間 = 50
有害物質についての詳細は「ダウンロード」タブよりカテゴリの「自己宣言」をご参照ください。
上に戻る

分類

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27210100
eCl@ss 4.1 27210100
eCl@ss 5.0 27210100
eCl@ss 5.1 27210100
eCl@ss 6.0 27210100
eCl@ss 7.0 27210120
eCl@ss 8.0 27210120
eCl@ss 9.0 27210120
上に戻る

ETIM

ETIM 4.0 EC002653
ETIM 5.0 EC002653
ETIM 6.0 EC002653
ETIM 7.0 EC002653
上に戻る

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211506
UNSPSC 7.0901 39121008
UNSPSC 11 39121008
UNSPSC 12.01 39121008
UNSPSC 13.2 39121008
上に戻る

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見