モーター管理 - EMM 3-24DC/500AC-90-EXM-IFS - 2908602

外部変流器(90 A)で動作する電子機械管理―モータ、機械またはその他三相負荷の正確なエネルギー測定および実力測定。スイッチング閾値とシグナリング閾値は自由にパラメータ設定可能。

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

製品説明

外部変流器(90 A)で動作する電子機械管理―モータ、機械またはその他三相負荷の正確なエネルギー測定、実力測定、電流測定、および電圧測定。スイッチング閾値とシグナリング閾値は自由にパラメータ設定可能。オプションとして、ゲートウェイを通じてすべての一般的なフィールドバスシステムでネットワーク化が可能。

ロゴ

基本情報

詳細情報 2908602
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 18 (C-5-2019)
GTIN 4055626311777
1個あたりの重量(梱包を含まない) 225.200 g
関税 85371098
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見