ソレノイドドライバ - MACX MCR-EX-SL-SD-21-60-LP - 2865515

Ex iソレノイドドライバ。防爆エリアに設置されるEx iソレノイドバルブ、アラームモジュールまたはLEDの本質安全制御用 58 mAで電流制限 グループIIBまでのガス用、ループ電源型、電気的絶縁、SIL 3. ねじ接続。

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • DINレールコネクタとメカニカルな互換性
  • 標準ソレノイドバルブと互換性のあるさまざまな出力特性曲線
  • 2線式:必要な電源は入力側の制御信号から供給。
  • ゾーン2に取付け、保護タイプ "n"(EN 60079-15)
  • IEC 61508準拠のSIL 3
  • 2方向電気的絶縁
  • 19.2 ... 30 V DC入力
  • 出力 [Ex ia] IIB
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 2865515
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 167 (C-5-2019)
GTIN 4046356160575
1個あたりの重量(梱包を含まない) 120.800 g
関税 85437090
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見