温度測定用変換器 - MACX MCR-SL-RTD-I-NC - 2865078

温度変換器、測温抵抗体と抵抗のシグナルを0/4~20 mAに変換。自由にPC設定可能、3方向電気的絶縁。

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • DINレールコネクタから給電
  • ゾーン2に取付け、保護タイプ "n"(EN 60079-15)
  • 電圧、ケーブル、センサ、モジュールエラーがわかる状態インジケータ
  • ソフトウェアによるコンフィグレーション(FDT/DTM):センサタイプ、接続、測定範囲、測定単位、フィルタ、アラーム信号、出力範囲
  • プログラミングアダプタIFS-USB-PROG-ADAPTERで稼働中に電源不要でプログラミング
  • 3方向電気的絶縁
  • 測温抵抗体および抵抗型センサ用入力
  • 0...20 mA/4...20 mA出力
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 2865078
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 130 (C-5-2017)
GTIN 4046356503891
1個あたりの重量(梱包を含まない) 131.300 g
関税 85437090
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見