ディストリビュータ電源 - MINI MCR-BL-RPS-I-I - 2810476

MCRディストリビュータ電源、ネジ接続、入力信号:(0)4~20 mA、出力信号:(0)4...20 mA

価格:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

図面



ブロック図  

ブロック図

外形寸法  

外形寸法



回路図  

回路図

上に戻る

注記

使用上の制限 EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照
上に戻る

寸法

6.2 mm
高さ 93.1 mm
奥行き 102.5 mm
上に戻る

周囲条件

使用周囲温度 -10 °C ... 60 °C
周囲温度(保管時/運搬時) -20 °C ... 65 °C
保護等級 IP20
ノイズイミュニティ EN 61000-6-2:2005
上に戻る

入力データ

入力内容 入力電流(センサ回路)
入力数 1
電流入力信号 0 mA ... 20 mA
4 mA ... 20 mA
最大入力電流 28 mA
電流入力抵抗 およそ 50 Ω
トランスミッタの供給電源 UB - 0~20 mAの負荷に対して最大4.5 V
トランスミッタの供給電源範囲 14.7 V DC ... 25.5 V DC
上に戻る

出力データ

出力名 出力電流
出力数 1
電流出力信号 0 mA ... 20 mA
4 mA ... 20 mA
最大出力定格電流 28 mA
負荷/出力負荷電流出力 ≤ 500 Ω (I = 20 mA)
リップル < 20 mVrms (500 Ω時)
伝送動作 - 1:1で入力信号に
上に戻る

電源

定格電源電圧 24 V DC ±10 %
電圧範囲 19.2 V DC ... 30 V DC
最大消費電流 < 40 mA
電力消費 < 600 mW
上に戻る

接続データ

接続方法 ネジ接続
剥き線長さ 12 mm
ネジ山 M3
単線接続断面積 0.2 mm² ... 2.5 mm²
撚線接続断面積 0.2 mm² ... 2.5 mm²
接続電線断面積AWG 26 ... 12
上に戻る

その他

チャネル数 1
最大送信エラー ≤ 0.2 % (終端値)
送信エラー、通常 ≤ 0.1 % (終端値)
最大温度係数 < 0.01 %/K
温度係数、通常 < 0.002 %/K
制限周波数(3 dB) およそ 100 Hz
ステップ応答(10~90%) 500 ms
保護回路 過電流保護
電気的絶縁 基本絶縁、EN 61010に準拠
サージ電圧カテゴリ II
汚染度 2
定格絶縁電圧 50 V AC/DC
テスト電圧、入力/出力/電源 1.5 kV (50 Hz、1 分)
電磁適合性 EMC指令に準拠
ノイズエミッション EN 61000-6-4
ノイズイミュニティ EN 61000-6-2:2005
ハウジングの材質 PBT
取付け位置 任意
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 HL 1 - HL 2
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 HL 1 - HL 2
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 HL 1 - HL 2
上に戻る

基準と規格

電磁適合性 EMC指令に準拠
ノイズエミッション EN 61000-6-4
ノイズイミュニティ EN 61000-6-2:2005
電気的絶縁 基本絶縁、EN 61010に準拠
上に戻る

準拠/認証

型式 CE
認定 CE準拠
型式 UKCA
認定
上に戻る

Environmental Product Compliance

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS 環境に優しい使用期間 = 50年
有害物質についての詳細は「ダウンロード」タブよりカテゴリの「自己宣言」をご参照ください。
上に戻る

分類

ECLASS

ECLASS 10.0.1 27210120
ECLASS 11.0 27210120
ECLASS 4.0 27210100
ECLASS 4.1 27210100
ECLASS 5.0 27210100
ECLASS 5.1 27210100
ECLASS 6.0 27210100
ECLASS 7.0 27210120
ECLASS 9.0 27210120
上に戻る

ETIM

ETIM 4.0 EC002653
ETIM 6.0 EC002653
ETIM 7.0 EC002653
上に戻る

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211506
UNSPSC 7.0901 39121008
UNSPSC 11 39121008
UNSPSC 12.01 39121008
UNSPSC 13.2 39121008
UNSPSC 18.0 39121008
UNSPSC 19.0 39121008
UNSPSC 20.0 39121008
UNSPSC 21.0 39121008
上に戻る

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見