電源 - ASI QUINT 100-240/2.4 EFD - 2736686

AS-Interfaceの電源ユニット、2.4 A、接地エラー検出器を内蔵、IP20保護

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

図面



ブロック図  

ブロック図

上に戻る

寸法

55 mm
高さ 145 mm
奥行き 125 mm
幅(側面取付け時) 122 mm
高さ(側面取付け時) 145 mm
奥行き(側面取付け時) 58 mm
上に戻る

環境条件

保護等級 IP20
使用周囲温度 -25 °C ... 70 °C (> 60 °C ディレーティング: 2.5 %/K)
周囲温度(保管時/運搬時) -40 °C ... 85 °C
最大許容相対湿度(動作時) 95 % (25℃時、結露なし)
上に戻る

入力データ

入力定格電圧範囲 100 V AC ... 240 V AC
AC入力周波数範囲 45 Hz ... 65 Hz
DC入力周波数範囲 0 Hz
消費電流 およそ 1 A (120 V AC)
0.5 A (230 V AC)
定格消費電力 72 W
突入電流 < 15 A (通常)
出力保持時間 > 20 ms (120 V AC)
> 80 ms (230 V AC)
内部ヒューズ 5 A (スローブローヒューズ内蔵)
入力保護用に推奨されるブレーカ 6 A ... 16 A (特性B、C、D、K)
上に戻る

出力データ

定格出力電圧 30.1 V DC ±1.5 %
出力電圧範囲 28 V DC ... 30 V DC
定格出力電流(IN 2.4 A
並列接続 なし
直列接続 あり
残存リプル < 30 mVPP
出力電力 72 W
通常応答時間 < 0.5 s
ピーク時スイッチング電圧、定格負荷 < 50 mVPP
最大電力損失、待機時 3 W
最大電力損失、定格負荷 11 W
上に戻る

その他

質量 0.75 kg
定格電圧表示 LED
効率 > 86 % (230 V AC時、定格値)
絶縁電圧 入力-出力間 4 kV AC (タイプテスト)
2 kV AC (定期試験)
保護等級 IP20
MTBF (IEC 61709, SN 29500) > 500000 h
取付け位置 水平DINレールNS 35(EN 60715準拠)
組付け時の注意 配列時:水平方向0 mm、垂直方向50 mm
上に戻る

入力接続データ

接続方法 プラグ式スプリング接続
最小電線径(単線) 0.2 mm²
最大電線径(単線) 2.5 mm²
接最小電線径(撚線)) 0.2 mm²
最大電線径(撚線) 2.5 mm²
接続電線サイズAWG、最小 24
接続電線サイズAWG、最大 14
剥き線長さ 9 mm
ネジ山 M3
上に戻る

接続データ、出力

接続方法 スプリング接続方式
最小電線径(単線) 0.2 mm²
最大電線径(単線) 2.5 mm²
接最小電線径(撚線)) 0.2 mm²
最大電線径(撚線) 2.5 mm²
接続電線サイズAWG、最小 24
接続電線サイズAWG、最大 12
ネジ山 M3
上に戻る

基準と規格

電磁適合性 EMC指令2004/108/ECに準拠
ノイズイミュニティ EN 61000-6-2:2005
準拠規格 CUL
接触放電 4 kV (試験強度2)
標準/規則 EN 61000-4-3
周波数範囲 80 MHz ... 1 GHz
試験場の強度 10 V/m
周波数範囲 1.4 GHz ... 2 GHz
試験場の強度 3 V/m
標準/規則 EN 61000-4-4
注釈 動作基準B
信号 1 kV (試験強度2 - 非対称)
標準/規則 EN 61000-4-6
周波数範囲 0.15 MHz ... 80 MHz
電圧 10 V (試験強度3)
低電圧指令 LV指令2006/95/ECに準拠
標準 - 変換器の安全性 EN 61558-2-17
標準-電気的安全性 EN 60950-1/VDE 0805 (SELV)
DIN VDE 0100-410
標準 - 電力施設で使用する電子装置および電力施設に取付ける電子装置 EN 50178/VDE 0160 (PELV)
標準 - 安全絶縁 DIN VDE 0100-410
DIN VDE 0106-1010
標準 - 電源高調波電流の制限 EN 61000-3-2
UL承認 UL/C-UL Listed UL 508
UL/C-UL認証UL 60950-1
上に戻る

Environmental Product Compliance

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS 環境に優しい使用期間 = 50
有害物質についての詳細は「ダウンロード」タブよりカテゴリの「自己宣言」をご参照ください。
上に戻る

分類

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27250200
eCl@ss 4.1 27250200
eCl@ss 5.0 27259200
eCl@ss 5.1 27242600
eCl@ss 6.0 27242600
eCl@ss 7.0 27242611
eCl@ss 8.0 27242611
eCl@ss 9.0 27242611
上に戻る

ETIM

ETIM 2.0 EC001039
ETIM 3.0 EC001039
ETIM 4.0 EC002542
ETIM 5.0 EC002583
ETIM 6.0 EC002583
ETIM 7.0 EC002583
上に戻る

UNSPSC

UNSPSC 6.01 43172015
UNSPSC 7.0901 43201404
UNSPSC 11 39121004
UNSPSC 12.01 39121004
UNSPSC 13.2 39121004
上に戻る

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見