FOコンバータ - PSI-MOS-DNET CAN/FO 850/BM - 2708083

光診断内蔵のFOコンバータ、最大800 kbpsのDeviceNet™、CAN、CANopen®用、基本モジュール、インターフェース:CAN x 1、アラーム x 1、FO(BFOC)x 1、850 nm、PCF/グラスファイバケーブル用(マルチモード)

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

図面



アプリケーション図  

アプリケーション図
分岐線/冗長分岐線

アプリケーション図  

アプリケーション図
ライン構造



アプリケーション図  

アプリケーション図
スター型構造/冗長スター型構造

アプリケーション図  

アプリケーション図
ツリー構造



ブロック図  

ブロック図
*)基本モジュールの場合のみ

上に戻る

注記

使用上の制限 EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照
上に戻る

寸法

22.5 mm
高さ 99 mm
奥行き 114.5 mm
上に戻る

環境条件

使用周囲温度 -20 °C ... 60 °C
周囲温度(保管時/運搬時) -40 °C ... 85 °C
許容湿度(動作時) 30 % ... 95 % (結露なし)
高度 ≤ 5000 m (制限内容についてはメーカーの高度操作の説明をお読みください。)
保護等級 IP20
ノイズイミュニティ EN 61000-6-2
上に戻る

シリアルインターフェース

インターフェース1 CANインターフェース、DeviceNet/CAN/CANopen対応のISO/IS 11898に準拠
接続方法 プラグ式ネジ接続
ファイル形式/コーディング bit stuffing、NRZ
通信媒体
伝送距離 ≤ 5000 m (データ速度と使用するプロトコルにより異なる)
終端抵抗 120 Ω (接続可能)
シリアル送信速度 ≤ 800 kbps
上に戻る

光インターフェースFO

最小通信能力 -17.9 dBm (50/125μm)
-14.1 dBm (62.5/125μm)
-5.1 dBm (200/230μm)
最小レシーバー感度 -32.5 dBm (50/125μm)
-32.5 dBm (62.5/125μm)
-32.1 dBm (200/230μm)
波長 850 nm
伝送距離(3 dBシステム予約を含む) 2800 m (F-K 200/230 8 dB/km(クイック取付けプラグ接続時))
4800 m (F-G 50/125 2.5 dB/km)
4200 m (F-G 62.5/125 3.0 dB/km)
通信媒体 PCFファイバー
マルチモードグラスファイバー
接続方法 B-FOC (ST®)
上に戻る

デジタル出力

出力名 リレー出力
出力内容 故障警告出力
出力数 1
最大スイッチング電圧 60 V DC
42 V AC
連続通電電流 0.46 A
上に戻る

電源側

定格電源電圧 24 V DC (UL認証あり)
電圧範囲 10 V DC ... 30 V DC (プラグ式COMBICONネジ接続式端子台)
最大消費電流 100 mA
通常電流消費 100 mA (24 V DC)
接続方法 基本モジュールを通じたプラグ式COMBICONネジ端子台
上に戻る

その他

ビットゆがみ、入力 ± 35 % (許容)
ビットゆがみ、出力 < 6.25 %
電気的絶縁 VCC // CAN
テスト電圧データインターフェース/電源 1.5 kVrms (50 Hz、1分)
電磁適合性 EMC指令2014/30/EUに準拠
ノイズエミッション EN 55011
質量 198.2 g
ハウジングの材質 PA 6.6-FR
MTBF 299 年 (Telcordia標準、温度25℃、動作周期21%(週5日、8時間/日))
47 年 (Telcordia標準、温度40℃、動作周期34.25%(週5日、12時間/日))
上に戻る

準拠/認証

型式 CE
表示記号 CE準拠
型式 EAC
表示記号 EAC
型式 ATEX
表示記号  II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X
補足事項 マニュアルの設定手順に従います。
型式 ATEX
表示記号  II (2) G [Ex op is Gb] IIC
 II (2) D [Ex op is Db] IIIC
認定 PTB 06 ATEX 2042 U
補足事項 マニュアルの設定手順に従います。
型式 UL、米国/カナダ
表示記号 Class I, Zone 2, AEx nc IIC T5
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D
型式 PTB
腐食性ガス試験
表示記号 ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A
上に戻る

基準と規格

電磁適合性 EMC指令2014/30/EUに準拠
ノイズエミッション EN 55011
ノイズイミュニティ EN 61000-6-2
準拠規格 CUL
衝撃 全方向で15g、IEC 60068-2-27準拠
振動(動作) IEC 60068-2-6に準拠:5g、150 Hz
上に戻る

Environmental Product Compliance

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS 環境に優しい使用期間 = 50
有害物質についての詳細は「ダウンロード」タブよりカテゴリの「自己宣言」をご参照ください。
上に戻る

分類

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27230200
eCl@ss 4.1 27230200
eCl@ss 5.0 27230200
eCl@ss 5.1 27230200
eCl@ss 6.0 19179200
eCl@ss 7.0 19179290
eCl@ss 8.0 19179290
eCl@ss 9.0 19170114
上に戻る

ETIM

ETIM 2.0 EC001423
ETIM 3.0 EC001423
ETIM 4.0 EC001423
ETIM 5.0 EC000310
ETIM 6.0 EC001467
ETIM 7.0 EC001467
上に戻る

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211506
UNSPSC 7.0901 39121008
UNSPSC 11 39121008
UNSPSC 12.01 39121008
UNSPSC 13.2 43222604
上に戻る

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見