分散I/Oデバイス - AXL E PB IOL8 DI4 M12 6M - 2701508

Axioline E PROFIBUSデバイス、金属製ハウジング、IO-Linkポートx8、デジタル入力x4、DC 24 V、M12高速接続テクノロジ

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

製品説明

このAxiolineE機器はPROFINETネットワーク内で使用するために設計されています。
それは最大8点のIO-Linkセンサ/アクチュエータを作動でき、デジタル信号の収集にも使用されます。
その機器はシステム製造での使用向けに設計されています。
過酷な工業条件下で制御盤なしでの使用に適しています。
Axioline E機器は、例えば、ツールプラットフォーム、溶接ロボットや搬送技術などで直接使用できます。

特長

  • M12コネクタを用いたPROFIBUS DPへの接続(Bコーディング)
  • 最大12 Mボーのボーレート(自動ボーレート検出)
  • 追加デジタル入力で4台のIO-Linkデバイスを接続
  • 追加電源で4台のIO-Linkアクチュエータを接続
  • M12コネクタを用いたIO-Linkポートの接続(Aコーディング、5極)
  • IO-Link仕様 V1.1.2
  • 状態および診断表示
  • センサ電源の短絡および過負荷保護
  • IP65/67保護
ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 2701508
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 179 (C-6-2019)
GTIN 4046356763608
1個あたりの重量(梱包を含まない) 710.000 g
関税 85176200
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見