FOコンバータ - PSI-MOS-DNET/FO 850 T - 2313986

光メディアコンバータ、光診断を統合、最大1000 kbpsのDeviceNet™、CAN、CANopen用、Tカプラ、インターフェース: CAN×1、アラーム×2、FO (B-FOC)×2、850 nm、PCF/グラスファイバー(マルチモード)用

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

図面



アプリケーション図  

アプリケーション図
ポイントツーポイント接続

アプリケーション図  

アプリケーション図
ライン構造



アプリケーション図  

アプリケーション図
スター構造

アプリケーション図  

アプリケーション図
ツリー構造



ブロック図  

ブロック図

外形寸法  

外形寸法



配線図  

配線図
デバイス接続

配線図  

配線図
DIPスイッチ



配線図  

配線図
前面

上に戻る

注記

使用上の制限 EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照
上に戻る

寸法

外形寸法
35 mm
高さ 102 mm
奥行き 119 mm
上に戻る

環境条件

使用周囲温度 -20 °C ... 60 °C
周囲温度(保管時/運搬時) -40 °C ... 85 °C
許容湿度(動作時) 30 % ... 95 % (結露なし)
高度 ≤ 5000 m (制限内容についてはメーカーの高度操作の説明をお読みください。)
保護等級 IP20
ノイズイミュニティ EN 61000-6-2
上に戻る

シリアルインターフェース

インターフェース1 CANインターフェース、DeviceNet/CAN/CANopen対応のISO/IS 11898に準拠
動作モード 半二重
ポート数 2 (CAN_High / CAN_Low)
接続方法 プラグ式COMBICONネジ接続式端子台
ファイル形式/コーディング bit stuffing、NRZ
通信媒体 2線式ツイストペア、シールド対応
通信方式 CSMA/CA
伝送距離 ≤ 5000 m (データ速度と使用するプロトコルにより異なる)
DeviceNet機器の数 ≤ 64 (一セグメントあたり)
≤ 63 (DeviceNet™、論理的にアドレス指定可能)
≤ 128 (CANopen®、論理的にアドレス指定可能)
終端抵抗 124 Ω (統合されておりいつでも切替え可能)
最小電線径(単線) 0.2 mm²
最大電線径(単線) 2.5 mm²
接最小電線径(撚線)) 0.2 mm²
最大電線径(撚線) 2.5 mm²
最小接続電線サイズAWG 24
最大接続電線サイズAWG 14
上に戻る

光インターフェースFO

最小通信能力 -14.5 dBm (50/125μm)
-13.3 dBm (62.5/125μm)
-10.2 dBm (200/230μm)
最小レシーバー感度 -28.1 dBm (50/125μm)
-28.1 dBm (62.5/125μm)
-28.1 dBm (200/230μm)
波長 850 nm
伝送距離(3 dBシステム予約を含む) 4200 m (F-G 50/125 2.5 dB/km)
3900 m (F-G 62.5/125 3.0 dB/km)
1800 m (F-K 200/230 8 dB/km(クイック取付けプラグ接続時))
通信媒体 PCFファイバー
マルチモードグラスファイバー
通信プロトコル CANインターフェースのトランスペアレントプロトコル
接続方法 B-FOC (ST®)
上に戻る

デジタル出力

出力名 リレー出力
出力数 1
接点の種類 安全出力
最小スイッチング電圧 11 V DC
最大スイッチング電圧 30 V DC
上に戻る

電源側

定格電源電圧 24 V DC (UL認証あり)
電圧範囲 11 V DC ... 30 V DC (プラグ式COMBICONネジ接続式端子台)
通常電流消費 150 mA (24 V DC)
上に戻る

その他

ビットゆがみ、入力 ± 35 % (許容)
ビットゆがみ、出力 < 6.25 %
電気的絶縁 VCC // CAN
テスト電圧データインターフェース/電源 1.5 kVrms (50 Hz、1分)
電磁適合性 EMC指令2014/30/EUに準拠
ノイズエミッション EN 55011
質量 250.3 g
ハウジングの材質 PA 6.6-FR
MTBF 400 年 (Telcordia標準、温度25℃、動作周期21%(週5日、8時間/日))
64 年 (Telcordia標準、温度40℃、動作周期34.25%(週5日、12時間/日))
MTTF 543 年 (SN 29500標準、温度25℃、運転サイクル21%(1日8時間、週5日))
247 年 (SN 29500標準、温度40℃、運転サイクル34.25%(1日12時間、週5日))
102 年 (SN 29500標準、温度40 ℃、運転サイクル100 %(1日24時間、週7日))
上に戻る

準拠/認証

型式 CE
表示記号 CE準拠
型式 EAC
表示記号 EAC
型式 ATEX
表示記号  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X
補足事項 マニュアルの設定手順に従います。
型式 UL、米国/カナダ
表示記号 508 Listed
型式 腐食性ガス試験
表示記号 ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A
型式 造船
表示記号 DNV GL
Temperature B
Humidity A
Vibration A
EMC B
Enclosure Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board
上に戻る

基準と規格

電磁適合性 EMC指令2014/30/EUに準拠
試験の種類 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠
試験結果 5g、10 ... 150 Hz、X/Y/Z方向に2.5時間
試験の種類 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠
試験結果 15g、11 ms間隔、半正弦衝撃波
ノイズエミッション EN 55011
ノイズイミュニティ EN 61000-6-2
コーティングを劣化させる物質の影響を受けない VW-AUDI-Seat central標準P-VW 3.10.7 57 65 0 に準拠
標準/規則 EN 61000-4-2
接触放電 ± 6 kV
標準/規則 EN 61000-4-3
EN 61000-4-4
注釈 動作基準B
標準/規則 EN 61000-4-5
信号 ± 1 kV
標準/規則 EN 55011
EN 61000-4-6
衝撃 全方向で15g、IEC 60068-2-27準拠
振動(動作) IEC 60068-2-6に準拠:5g、150 Hz
上に戻る

Environmental Product Compliance

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS 環境に優しい使用期間 = 50
有害物質についての詳細は「ダウンロード」タブよりカテゴリの「自己宣言」をご参照ください。
上に戻る

分類

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27230200
eCl@ss 4.1 27230200
eCl@ss 5.0 27230200
eCl@ss 5.1 27230200
eCl@ss 6.0 27230200
eCl@ss 7.0 19170114
eCl@ss 8.0 19170114
eCl@ss 9.0 19170114
上に戻る

ETIM

ETIM 3.0 EC000236
ETIM 4.0 EC000236
ETIM 5.0 EC001467
ETIM 6.0 EC001467
ETIM 7.0 EC001467
上に戻る

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211506
UNSPSC 7.0901 39121008
UNSPSC 11 39121008
UNSPSC 12.01 39121008
UNSPSC 13.2 43201553
上に戻る

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見