FOコンバータ - FL MC ETH/FO 660 T - 2313164

Ethernet Tカプラ、RJ45×2をSC-RJ FO×2に変換、660 nm、HCSファイバーで100 m、すべてのネットワーク構造に対応、RSTP + FRDによる冗長構造、WBMで設定、IGMPスヌーピング、マルチキャストフィルタリング、VLAN、SNMP、ポートミラー化を統合。

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

図面



機能図  

機能図

上に戻る

寸法

45 mm
高さ 99 mm
奥行き 123 mm
上に戻る

環境条件

保護等級 IP20
使用周囲温度 -20 °C ... 55 °C
周囲温度(保管時/運搬時) -40 °C ... 85 °C
許容湿度(動作時) 10 % ... 95 % (結露なし)
許容湿度(保管時/移動時) 10 % ... 95 % (結露なし)
上に戻る

インターフェース

インターフェース Ethernet(RJ45)
ポート数 2 (RJ45ポート)
接続方式に関する注意事項 オートネゴシエーションおよび自動交差
伝送手段
通信速度 10/100 MBit/s
伝送距離 100 m (セグメントごと)
インターフェース POF/PCF
ポート数 2 (SC-RJ)
伝送手段 POF-SCRJ
通信速度 10/100 MBit/s (全二重)
伝送距離 最大 250 m (使用するフィールドにより異なる)
上に戻る

機能

基本機能 ストアアンドフォワード式メディアコンバータ、IEEE 802.3 2標準に準拠、IEEE 802.1 P準拠のプライオリティクラス、TCP/IPプロトコル、BootP互換、ポートミラー化、統合ウェブサーバ機能、マルチキャストフィルタリング、IGMPスヌーピング、VLAN、高速スパニングツリー(RSTP)
冗長化 RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)
FRD (Fast Ring Detection)
Large Tree Support
サポートするブラウザ Internet Explorer 5.5以上
状態および診断表示 Ethernetごとに2点の状態LED:アクティビティおよびデュプレックスモード、電源US1およびUS2(冗長電源)、FOポートのLED BAR GRAPHで光インターフェースごとのシステム予約を表示。
通信用コンタクト制御電圧 24 V
上に戻る

ネットワーク拡張パラメータ

カスケードの深さ ライン、スター、ツリー、冗長リング;カスケード段数は任意
最大ケーブル長(ツイストペア) 100 m
上に戻る

電源

電源 24 V DC
残存リプル 3.6 VPP (許容電圧範囲内)
電圧範囲 18.5 V DC ... 30.5 V DC
通常電流消費 400 mA (約 US = 24 V DC)
上に戻る

その他

取付けタイプ DINレール
タイプAX 縦置き
質量 230 g
ハウジングの材質 PA V0
上に戻る

基準と規格

電磁適合性 EMC指令89/336/EECに適合
ノイズエミッション EN 61000-6-3/-4
ノイズイミュニティ EN 61000-6-2:2005
振動(保管時/移動時) 5g、150 Hz、IEC 60068-2-6に準拠
振動(動作) IEC 60068-2-6に準拠:5g、150 Hz
上に戻る

Environmental Product Compliance

China RoHS 環境に優しい使用期間 = 50
有害物質についての詳細は「ダウンロード」タブよりカテゴリの「自己宣言」をご参照ください。
上に戻る

分類

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27250500
eCl@ss 4.1 27250500
eCl@ss 5.0 27250500
eCl@ss 5.1 27250500
eCl@ss 6.0 19179200
eCl@ss 7.0 19179290
eCl@ss 8.0 19179290
eCl@ss 9.0 19170114
上に戻る

ETIM

ETIM 2.0 EC000310
ETIM 3.0 EC000310
ETIM 4.0 EC000310
ETIM 5.0 EC001467
ETIM 6.0 EC001467
ETIM 7.0 EC001467
上に戻る

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211506
UNSPSC 7.0901 39121008
UNSPSC 11 39121008
UNSPSC 12.01 39121008
UNSPSC 13.2 43222604
上に戻る

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見