モーター管理 - EMM 3-230AC/500AC-IFS - 2297507

外付け変流器による動作の電子モータ管理―モータとシステムの過負荷および不足負荷をアクティブ電力測定し、すべての性能クラスで最適な保護を実現。スイッチング閾値とシグナリング閾値は自由にパラメータ設定可能。

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • オプションでインターフェースシステムおよびPROFIBUS-GATEWAY-IFSにTBUS経由で接続
  • デジタル出力で外部スイッチング素子を制御
  • スイッチングしきい値やシグナリングしきい値は自由にパラメータ設定可能
ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 2297507
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 16 (C-5-2019)
GTIN 4046356175760
1個あたりの重量(梱包を含まない) 246.400 g
関税 85371098

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見