前面アダプタ - FLKM 14-PA-SLC500/IN/M - 2293475

VARIOFACEフロントアダプタ、8チャネルx 2が接続可能、Allen Bradley SLC 500、1746 IV16、ITV16用

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • 幅広い機能と接続オプションを持つ最適なVARIOFACE終端ボード

基本情報

詳細情報 2293475
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 476 (C-5-2017)
GTIN 4017918108878
1個あたりの重量(梱包を含まない) 56.000 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見