プリント基板用端子台 - EMKDS 1,5/ 4-5,08 - 1897717

図は12極仕様

プリント基板用端子台、 定格電流: 8 A、 ピッチ: 5.08 mm、 極数: 4、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 取付け方法: プレスフィット技術、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: 緑

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

図面



穴あけ加工図  

穴あけ加工図

穴あけ加工図  

穴あけ加工図
FR4またはEP-GC基本材質のドリル穴レイアウト



外形寸法  

外形寸法

上に戻る

寸法

長さ [ l ] 9.3 mm
ピッチ 5.08 mm
寸法a 15.24 mm
奥行き [ w ] 20.27 mm
高さ 12.6 mm
高さ[ h ] 16.1 mm
はんだピン [P] 3.5 mm
穴径 1.8 mm
上に戻る

概要

製品範囲 EMKDS 1,5
絶縁材質グループ I
定格サージ電圧(III/3) 4 kV
定格サージ電圧(III/2) 4 kV
定格サージ電圧(II/2) 4 kV
定格電圧(III/3) 250 V
定格電圧(III/2) 400 V
定格電圧(II/2) 630 V
準拠規格 EN-VDE
標準規格 IN 8 A
定格電線断面積 1.5 mm²
最大負荷電流 8 A (接続電線断面積が1.5 mm²の場合)
絶縁材質 PA
はんだピン表面
UL94難燃性クラス V0
内部シリンダゲージ A1
剥き線長さ 7 mm
極数 4
ネジ山 M2
締付けトルク、最小値 0.22 Nm
締付けトルク、最大値 0.25 Nm
上に戻る

接続データ

最小電線径(単線) 0.14 mm²
最大電線径(単線) 1.5 mm²
接最小電線径(撚線)) 0.14 mm²
最大電線径(撚線) 1.5 mm²
接続電線断面積の最小値(撚線)、棒端子あり、プラスチックスリーブなし 0.25 mm²
接続電線断面積の最大値(撚線)、棒端子あり、プラスチックスリーブなし 1.5 mm²
接続電線断面積の最小値(撚線)、棒端子あり、プラスチックスリーブあり 0.25 mm²
接続電線断面積の最大値(撚線)、棒端子あり、プラスチックスリーブあり 0.5 mm²
最小接続電線サイズAWG 26
最大接続電線サイズAWG 16
2線の接続断面積が同じ、単線、最小値 0.14 mm²
2線の接続断面積が同じ、単線、最大値 0.5 mm²
2線の接続断面積が同じ、撚線、最小値 0.14 mm²
2線の接続断面積が同じ、撚線、最大値 0.5 mm²
2線の接続断面積が同じ、撚線、棒端子、プラスチックスリーブなし、最小値 0.25 mm²
2線の接続断面積が同じ、撚線、棒端子、プラスチックスリーブなし、最大値 0.34 mm²
2線の接続断面積が同じ、撚線、TWIN棒端子、プラスチックスリーブあり、最小値 0.5 mm²
2線の接続断面積が同じ、撚線、TWIN棒端子、プラスチックスリーブあり、最大値 0.5 mm²
上に戻る

基準と規格

準拠規格 EN-VDE
CUL
UL94難燃性クラス V0
上に戻る

Environmental Product Compliance

REACh SVHC
Lead 7439-92-1
China RoHS 環境に優しい使用期間 = 50
有害物質についての詳細は「ダウンロード」タブよりカテゴリの「自己宣言」をご参照ください。
上に戻る

分類

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141109
eCl@ss 4.1 27141109
eCl@ss 5.0 27141190
eCl@ss 5.1 27261100
eCl@ss 6.0 27261100
eCl@ss 7.0 27440401
eCl@ss 8.0 27440401
eCl@ss 9.0 27440401
上に戻る

ETIM

ETIM 3.0 EC001121
ETIM 4.0 EC002643
ETIM 5.0 EC002643
ETIM 6.0 EC002643
ETIM 7.0 EC002643
上に戻る

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211801
UNSPSC 7.0901 39121432
UNSPSC 11 39121432
UNSPSC 12.01 39121432
UNSPSC 13.2 39121432
上に戻る

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見