プリント基板用端子台 - EMKDS 1,5/ 2-5,08 - 1897694

図は12極仕様

プリント基板用端子台、 定格電流: 8 A、 ピッチ: 5.08 mm、 極数: 2、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 取付け方法: プレスフィット技術、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: 緑

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

図面



穴あけ加工図  

穴あけ加工図

穴あけ加工図  

穴あけ加工図
FR4またはEP-GC基本材質のドリル穴レイアウト



外形寸法  

外形寸法

上に戻る

アイテム特性

製品の簡単な説明 プリント基板用端子台
製品範囲 EMKDS 1,5
ピッチ 5.08 mm
極数 2
接続方法 クランプケージ仕様のねじ接続方式
ドライブ型ねじヘッド マイナス (L)
ネジ山 M2
取付けタイプ プレスフィット技術
ピン配列 直線的なピン配置
段数 1
接続数 2
電位の数 2
上に戻る

電気的パラメータ

定格電流 8 A
上に戻る

電線接続容量

単線接続断面積 0.14 mm² ... 1.5 mm²
撚線接続断面積 0.14 mm² ... 1.5 mm²
接続電線サイズ AWG / kcmil 26 ... 16
接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし 0.25 mm² ... 1.5 mm²
撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり 0.25 mm² ... 0.5 mm²
同じ接続サイズの電線2本、単線 0.14 mm² ... 0.5 mm²
同じ接続サイズの2本線/撚線 0.14 mm² ... 0.5 mm²
2線の接続断面積が同じ、撚線、棒端子、プラスチックスリーブなし 0.25 mm² ... 0.34 mm²
同じ接続サイズの2本線/撚線、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり 0.5 mm² ... 0.5 mm²
むき線の長さ 7 mm
トルク 0.22 Nm ... 0.25 Nm
上に戻る

材質のデータ - コンタクト先

注記 WEEE / RoHS準拠、ウィスカフリー、IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201準拠
コンタクト材質 銅合金
金属表面接続ポイント(仕上) すず (1 - 2 µm Sn)
金属表面接続ポイント(下地) ニッケル (2 - 3 µm Ni)
金属表面処理 はんだ付け部(仕上) すず (1 - 2 µm Sn)
金属表面処理 はんだ付け部(下地) ニッケル (2 - 3 µm Ni)
上に戻る

材質のデータ - ハウジング

絶縁材質 PA
絶縁材質グループ I
CTI、IEC 60112準拠 600
UL94難燃性クラス V0
EN 60695-2-12準拠で白熱ワイヤー可燃性指標 GWFI 850
EN 60695-2-13準拠で白熱ワイヤー点火温度 GWIT 775
EN 60695-10-2準拠のボールプレッシャー試験の温度 125 °C
上に戻る

製品の寸法

外形寸法
長さ [ l ] 9.3 mm
奥行き [ w ] 10.11 mm
高さ[ h ] 16.1 mm
ピッチ 5.08 mm
高さ(はんだピンなし) 12.6 mm
はんだピン [P] 3.5 mm
ピン寸法 1.4 mm
寸法a 5.08 mm
上に戻る

プリント基板設計用寸法

穴径 1.8 mm
上に戻る

梱包について

梱包の種類 段ボール梱包
個/梱包 50
梱包単位名 Pcs.
上に戻る

電気試験

定格電流 8 A
導体断面積 1.5 mm²
上に戻る

空間距離と沿面距離

定格絶縁電圧 (III/3) 250 V
上に戻る

基準と規格

準拠規格 EN-VDE
CUL
UL94難燃性クラス V0
上に戻る

Environmental Product Compliance

REACh SVHC
Lead 7439-92-1
China RoHS 環境に優しい使用期間 = 50
有害物質についての詳細は「ダウンロード」タブよりカテゴリの「自己宣言」をご参照ください。
上に戻る

分類

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141109
eCl@ss 4.1 27141109
eCl@ss 5.0 27141190
eCl@ss 5.1 27261100
eCl@ss 6.0 27261100
eCl@ss 7.0 27440401
eCl@ss 8.0 27440401
eCl@ss 9.0 27440401
上に戻る

ETIM

ETIM 3.0 EC001121
ETIM 4.0 EC002643
ETIM 5.0 EC002643
ETIM 6.0 EC002643
ETIM 7.0 EC002643
上に戻る

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211801
UNSPSC 7.0901 39121432
UNSPSC 11 39121432
UNSPSC 12.01 39121432
UNSPSC 13.2 39121432
上に戻る

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見