プリント基板用端子台 - EMKDS 1,5/ 2-3,81 - 1705650

図は12極仕様

プリント基板用端子台、 定格電流: 8 A、 ピッチ: 3.81 mm、 極数: 2、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 取付け方法: プレスフィット技術、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: 緑

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • よく知られた接続方式で世界中で使用可能
  • 最大接触力で温度上昇が低い
  • 2本の電線を接続可能
  • 長期安定的なプレスフィット式で熱負荷なしで高い保持力を確保
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1705650
梱包 50 STK
カタログのページ ページ 18 (CC-2005)
GTIN 4017918122652
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1.790 g
関税 85369010
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見