コンセント - EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E14 - 1627693

電気自動車を交流(AC)で充電するためのインフラ用ソケット・アウトレット、インフラ用プラグに適合、 タイプ 2、 IEC 62196-2、 32 A / 480 V (AC)、 12 V ロックアクチュエータ、 単線、 長さ: 0.7 m、 背面パネル取付け、 前面保護カバーのねじ接続式、 最適化された挿抜力

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

 

パッケージスリップ

概要 言語 リビジョン
[pdf, 1 MB] パッケージスリップ
Prod.-Id. 176758: PACKB.EV-T2M3SE
Type 2 infrastructure socket outlet for charging with alternating current (AC)
packb_ev_t2m3se_105965_ia_03.pdf
海外
03
 

アプリケーションノート

概要 言語 リビジョン
[pdf, 1 MB] アプリケーションノート

Type code for e-mobility products.pdf
海外
08-2019
 

CAD画像データ

概要 言語 リビジョン
[igs, 17 MB] CAD画像データ
ACインフラ用ソケット・アウトレットタイプ2のCADデータ
EV-T2M3SE-...12_14 - IGS - 00657484 - Rev04 - 20181113.igs
海外
04
[stp, 10 MB] CAD画像データ
STEP-File
EV-T2M3SE-...12_14 - STP - 00657484 - Rev04 - 20181113.stp
海外
04
 

製品仕様

概要 言語 リビジョン
[zip, 6 KB] 製品仕様
Tender text (.txt, .x81, .d81)
1627693_nl.zip
オランダ語
2019/09/02
[zip, 6 KB] 製品仕様
Tender text (.txt, .x81, .d81)
1627693_de.zip
ドイツ語
2019/09/02
[zip, 7 KB] 製品仕様
Tender text (.txt, .x81, .d81)
1627693_fr.zip
フランス語
2019/09/02
[zip, 6 KB] 製品仕様
Tender text (.txt, .x81, .d81)
1627693_en.zip
英語
2019/09/02
 

メーカーからのお知らせ

概要 言語 リビジョン
[pdf, 128 KB] メーカーからのお知らせ
Declaration of compliance with China RoHS – Components
RoHS_1627693_zh.pdf
中国語
0
[pdf, 71 KB] メーカーからのお知らせ
Declaration of compliance with China RoHS – Components
RoHS_1627693_en.pdf
英語
0
[pdf, 147 KB] メーカーからのお知らせ
EU Declaration of Conformity
1405213_CE_17.pdf
海外
15



商品を指定して「ダウンロード」をクリックすると1つのパッケージとしてダウンロードできます。



この機能をご利用いただくにはログインが必要です。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見