AC充電ケーブル - EV-T1G3K-1AC20A-5,0M2,5ESBK01 - 1627362

AC充電ケーブル、 車両用コネクタ付きAC充電ケーブル、片側フリーエンド、Uロックのロッキングオプションあり、保護キャップあり、 Cライン 黒/グレー、 タイプ 1、 IEC 62196-2、 SAE J1772、 20 A / 250 V (AC)、 デザイン・ライン Cライン、 ケーブル: 5 m、 黒、 ストレート、 嵌合面: 黒、 ハンドルエリア: 灰

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

 

パッケージスリップ

概要 言語 リビジョン
[pdf, 883 KB] パッケージスリップ
Prod.-Id. 193028: PACKB.EV-T1G2_3K_C
Type 1 charging cable, with type 1 vehicle connector and open cable end
packb_ev_t1g2_3k_c_107599_ia_09.pdf
海外
09
 

アプリケーションノート

概要 言語 リビジョン
[pdf, 1 MB] アプリケーションノート

Type code for e-mobility products.pdf
海外
08-2019
 

CAD画像データ

概要 言語 リビジョン
[dxf, 5 MB] CAD画像データ

EV-T1G3K-AC - dxf - 00894308 - Rev00 - 20150914.dxf
海外
00
[igs, 27 MB] CAD画像データ

EV-T1G3K-1AC - IGS - 00894354 - Rev00 - 20150914.igs
海外
00
[stp, 46 MB] CAD画像データ

EV-T1G3K-1AC - STP - 00894354 - Rev.00 - 20150914.stp
海外
00
 

製品仕様

概要 言語 リビジョン
[zip, 6 KB] 製品仕様
Tender text (.txt, .x81, .d81)
1627362_nl.zip
オランダ語
2019/09/02
[zip, 6 KB] 製品仕様
Tender text (.txt, .x81, .d81)
1627362_de.zip
ドイツ語
2019/09/02
[zip, 6 KB] 製品仕様
Tender text (.txt, .x81, .d81)
1627362_fr.zip
フランス語
2019/09/02
[zip, 6 KB] 製品仕様
Tender text (.txt, .x81, .d81)
1627362_en.zip
英語
2019/09/02
 

メーカーからのお知らせ

概要 言語 リビジョン
[pdf, 138 KB] メーカーからのお知らせ
Declaration of compliance with China RoHS – Components
RoHS_1627362_zh.pdf
中国語
0
[pdf, 84 KB] メーカーからのお知らせ
Declaration of compliance with China RoHS – Components
RoHS_1627362_en.pdf
英語
0
[pdf, 142 KB] メーカーからのお知らせ
EU Declaration of Conformity
1627356_CE_00.pdf
海外
00



商品を指定して「ダウンロード」をクリックすると1つのパッケージとしてダウンロードできます。



この機能をご利用いただくにはログインが必要です。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見