AC充電ケーブル - EV-TAG3PK-1AC32A-4,0M6,0ESBK01 - 1623909

AC充電ケーブル、 車両用コネクタおよびインフラ用プラグ付きモバイルAC充電ケーブル、Uロックのロッキングオプション、保護キャップあり、 Cライン 黒/グレー、 タイプ 1、 タイプ 2、 IEC 62196-2、 SAE J1772、 32 A / 250 V (AC)、 デザイン・ライン Cライン、 ケーブル: 4 m、 黒、 ストレート、 嵌合面: 黒、 ハンドルエリア: 灰

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

製品説明

タイプ1車両用インレットを介して電気自動車(EV)を交流(AC)で充電するための車両用コネクタとインフラ用プラグを接続したモバイルAC充電ケーブル、タイプ2インフラ用ソケット・アウトレットに適合、E-Mobility用充電ステーション(EVSE)に設置

特長

  • フエニックス・コンタクトのすべての車両用コネクタとインフラ用プラグの均一設計
  • パワー接点およびシグナル接点の銀めっき表面
  • IATF 16949:2016およびISO 9001:2015に準拠して認証済み
  • 人間工学に基づいたハンドル設計とラバーグリップ部品の採用により、取扱いが容易
  • 自動車規格LV124、LV214、LV215-2の選択された試験に準拠して試験済み
  • 追加シーリング付きロッキングレバーの信頼性の高い機能
  • U字ロック付きの選べるロックオプション
  • 確実な水密性により、ケーブル内への水の侵入を防ぎます。

基本情報

詳細情報 1623909
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626230894
1個あたりの重量(梱包を含まない) 2,205.000 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見