AC充電ケーブル - EV-TAG3PK-1AC20A-4,0M2,5ESBK01 - 1623908

AC充電ケーブル、 車両用コネクタおよびインフラ用プラグ付きモバイルAC充電ケーブル、Uロックのロッキングオプション、保護キャップあり、 Cライン 黒/グレー、 タイプ 1、 タイプ 2、 IEC 62196-2、 SAE J1772、 20 A / 250 V (AC)、 デザイン・ライン Cライン、 ケーブル: 4 m、 黒、 ストレート、 嵌合面: 黒、 ハンドルエリア: 灰

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

 

パッケージスリップ

概要 言語 リビジョン
[pdf, 848 KB] パッケージスリップ
Prod.-Id. 192200: PACKB.EV-TAG3PK_PC
Mobile charging cable with type 1 vehicle connector and type 2 infrastructure plug
packb_ev_tag3pk_pc_107598_ia_03.pdf
海外
03
 

アプリケーションノート

概要 言語 リビジョン
[pdf, 1 MB] アプリケーションノート

Type code for e-mobility products.pdf
海外
08-2019
 

CAD画像データ

概要 言語 リビジョン
[dxf, 5 MB] CAD画像データ

EV-T1G3K-AC - dxf - 00894308 - Rev00 - 20150914.dxf
海外
00
[dxf, 5 MB] CAD画像データ

EV-T2G3P-AC - dxf - 00895050 - Rev00 - 20150914.dxf
海外
00
[igs, 46 MB] CAD画像データ

EV-T2G3P-1AC - IGS - 00896392 - Rev00 - 20150914.igs
海外
00
[igs, 27 MB] CAD画像データ

EV-T1G3K-1AC - IGS - 00894354 - Rev00 - 20150914.igs
海外
00
 

製品仕様

概要 言語 リビジョン
[zip, 6 KB] 製品仕様
Tender text (.txt, .x81, .d81)
1623908_nl.zip
オランダ語
2019/09/02
[zip, 6 KB] 製品仕様
Tender text (.txt, .x81, .d81)
1623908_de.zip
ドイツ語
2019/09/02
[zip, 6 KB] 製品仕様
Tender text (.txt, .x81, .d81)
1623908_fr.zip
フランス語
2019/09/02
[zip, 6 KB] 製品仕様
Tender text (.txt, .x81, .d81)
1623908_en.zip
英語
2019/09/02
 

メーカーからのお知らせ

概要 言語 リビジョン
[pdf, 139 KB] メーカーからのお知らせ
Declaration of compliance with China RoHS – Components
RoHS_1623908_zh.pdf
中国語
0
[pdf, 84 KB] メーカーからのお知らせ
Declaration of compliance with China RoHS – Components
RoHS_1623908_en.pdf
英語
0
[pdf, 138 KB] メーカーからのお知らせ
EU Declaration of Conformity
1623908_CE_04.pdf
海外
04



商品を指定して「ダウンロード」をクリックすると1つのパッケージとしてダウンロードできます。



この機能をご利用いただくにはログインが必要です。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見