AC充電ケーブル - EV-T1G3K-1AC20A-4,0M2,5ESBK01 - 1623236

AC充電ケーブル、 車両用コネクタ付きAC充電ケーブル、片側フリーエンド、Uロックのロッキングオプションあり、保護キャップあり、 Cライン 黒/グレー、 タイプ 1、 IEC 62196-2、 SAE J1772、 20 A / 250 V (AC)、 デザイン・ライン Cライン、 ケーブル: 4 m、 黒、 ストレート、 嵌合面: 黒、 ハンドルエリア: 灰

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

図面



接続図  

接続図
車両用コネクタのピンアサイン

外形寸法  

外形寸法
充電しない時は、車両用コネクタがIEC 61851-1に準拠した保護等級IP24以上を確保する適切な収容位置に配置されていることを確認してください。このタイプの静止位置を作成するには、車両用コネクタの寸法を使ってください。詳細の仕様についてはダウンロードサイトでもご覧いただけます。



配線図  

配線図
操作方法

配線図  

配線図
用語の意味



上に戻る

製品定義

製品ライン 車両用コネクタ付きAC充電ケーブル、片側フリーエンド、Uロックのロッキングオプションあり、保護キャップあり
型式 Cライン 黒/グレー
標準/規則 IEC 62196-2
SAE J1772
充電標準 タイプ 1
充電モード モード3、ケースC
上に戻る

寸法

車両用コネクタの幅 58.00 mm
車両用コネクタの高さ 151.10 mm
車両用コネクタの奥行き 236.10 mm
導体の長さ 4 m
剥き線長さ 60 mm ±15 mm
上に戻る

環境条件

使用周囲温度 -30 °C ... 50 °C
周囲温度(保管時/運搬時) -40 °C ... 80 °C
最高海抜 5000 m (海抜)
保護等級 IP44 (プラグインは、プラグが挿入され使用準備が完了した状態で、両方のプラグインコンポーネントがフエニックス・コンタクトの純正製品であるか、または適切な規格準拠製品である場合にのみ、保護等級が保証されます。)
IP54 (保護キャップ)
上に戻る

電気特性

最大充電パワー 5 kW
相の数 1
電源コンタクトの数 3 (L1、N、PE)
パワーコンタクトの定格電流 20 A
電源用コンタクトの定格電圧 250 V AC
シグナルコンタクトの数 2 (CP, CS)
信号用コンタクトの定格電流 2 A
信号用コンタクトの定格電圧 30 V AC
シグナル伝送の種類 パルス幅変調
接続方式に関する注意事項 圧着接続、遮断不可
抵抗コーディング 480 Ω (レバー作動)
150 Ω (レバー非作動)
上に戻る

機械的特性

挿抜回数 > 10000
挿入力 < 75 N
引抜き力 < 75 N
上に戻る

Design

デザイン・ライン Cライン
ハウジングの色
ピンコネクタのパターンの色
ハンドルの色
操作部の色
保護キャップの色
カスタマイズ お問合せください
上に戻る

部材

ハウジングの材質 プラスチック製
ハンドルの材質 ソフトプラスチック
操作レバーの材質 金属製
保護キャップの材質 ソフトプラスチック
嵌合部の材質 プラスチック製
難燃性クラス V0
コンタクトの材料表面 Ag
上に戻る

ケーブル

ケーブルの構造 3 x 2.5 mm² + 1 x 0.5 mm²
配線規格/規則 prEN 50620 / DIN EN 50620
配線クラス クラス5
配線認証 VDE
ケーブル外径 10.2 mm ±0,3 mm
電線の種類 ストレート
外部シース素材 TPE-U
外部シース、色
最小曲げ半径 153 mm (15 x 直径)
上に戻る

ロッキング

ロッキングタイプ 4 mmのU字ロックでレバーを動かすロッキングオプション
上に戻る

Environmental Product Compliance

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS 環境に優しい使用期間 = 10;
有害物質についての詳細は「ダウンロード」タブよりカテゴリの「自己宣言」をご参照ください。
上に戻る

分類

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27140800
eCl@ss 4.1 27140800
eCl@ss 5.0 27143400
eCl@ss 5.1 27143400
eCl@ss 6.0 27143400
eCl@ss 7.0 27449001
eCl@ss 8.0 27449001
eCl@ss 9.0 27144705
上に戻る

ETIM

ETIM 3.0 EC002061
ETIM 4.0 EC002061
ETIM 5.0 EC002839
ETIM 6.0 EC002897
ETIM 7.0 EC002897
上に戻る

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211923
UNSPSC 7.0901 39121522
UNSPSC 11 39121522
UNSPSC 12.01 39121522
UNSPSC 13.2 39121522
上に戻る

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見