DC充電ケーブル - EV-T2M4CC-DC200A-5,0M70ESBK00 - 1621653

DC充電ケーブル、 車両用コネクタ付きDC充電ケーブル、片側フリーエンド、 CCSタイプ 2、 Combined Charging System、 IEC 62196-3、 200 A / 1000 V (DC)、 デザイン・ライン 標準、 ケーブル: 5 m、 黒、 ストレート、 嵌合面: 黒、 ハンドルエリア: 灰

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

図面



外形寸法  

外形寸法
充電しない時は、車両用コネクタがIEC 61851-1に準拠した保護等級IP24以上を確保する適切な収容位置に配置されていることを確認してください。このタイプの静止位置を作成するには、車両用コネクタの寸法を使ってください。詳細の仕様についてはダウンロードサイトでもご覧いただけます。

配線図  

配線図
操作方法



配線図  

配線図
コンバインド充電システム(CCS)の仕組み - 規格に準拠した電気自動車用充電システムで、従来のAC充電と急速DC充電の両方をサポートします。どちらの車両用コネクタもCCS車両用インレットに適合します。

配線図  

配線図
車両用コネクタのピンアサイン



配線図  

配線図

配線図  

配線図
充電ステーションには、ユーザーが車両用コネクタを上下逆さまに(90°〜270°)置くことができないように、収容位置を設定する必要があります。しかし、上向き(45°)または下向き(315°)に回転した位置は、収容位置向けのオプションです。



上に戻る

製品定義

製品ライン 車両用コネクタ付きDC充電ケーブル、片側フリーエンド
標準/規則 IEC 62196-3
充電標準 CCSタイプ 2
Combined Charging System
充電モード モード4
上に戻る

寸法

車両用コネクタの幅 75.00 mm
車両用コネクタの高さ 139.00 mm
車両用コネクタの奥行き 267.00 mm
導体の長さ 5 m
剥き線長さ 140 mm ±10 mm
上に戻る

環境条件

使用周囲温度 -30 °C ... 50 °C
周囲温度(保管時/運搬時) -40 °C ... 80 °C
最高海抜 5000 m (海抜)
保護等級 IP44 (プラグインは、プラグが挿入され使用準備が完了した状態で、両方のプラグインコンポーネントがフエニックス・コンタクトの純正製品であるか、または適切な規格準拠製品である場合にのみ、保護等級が保証されます。)
IP20 (非接続時はホルダなどで必要なIP24保護を確保すること。アクセサリを参照)
上に戻る

電気特性

最大充電パワー 200 kW
電源コンタクトの数 3 (PE、DC+、DC-)
パワーコンタクトの定格電流 200 A
電源用コンタクトの定格電圧 1000 V DC
シグナルコンタクトの数 2 (CP, PP)
信号用コンタクトの定格電流 2 A
信号用コンタクトの定格電圧 30 V AC
シグナル伝送の種類 ISO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121準拠の変調されたPowerline通信によるパルス幅変調
接続方式に関する注意事項 圧着接続、遮断不可
抵抗コーディング 1500 Ω (PE - PP間)
温度監視 2x Pt 1000
上に戻る

機械的特性

挿抜回数 > 10000
挿入力 < 100 N
引抜き力 < 100 N
上に戻る

Design

デザイン・ライン 標準
ハウジングの色
ピンコネクタのパターンの色
ハンドルの色
ラベル 14.1 x 44.8 mm(指定により顧客ロゴ)
上に戻る

部材

ハウジングの材質 プラスチック製
ハンドルの材質 ソフトプラスチック
嵌合部の材質 プラスチック製
難燃性クラス V0
コンタクトの材料表面 Ag
上に戻る

ケーブル

ケーブルの構造 2 x 70 mm² + 1 x 35 mm² + 3 x 2 x 0.75 mm²
配線規格/規則 DIN EN 50620
配線クラス クラス6
配線認証 VDE-Reg. 8798
ケーブル外径 32.4 mm ±0.2 mm
電線の種類 ストレート
外部シース素材 HFFR
外部シース、色
最小曲げ半径 324 mm (10 x D)
上に戻る

温度センサ

センサの種類 Pt 1000
標準/規則 DIN EN 60751
推奨測定電流 1 mA (1 V(0℃時))
センサ側のばらつき、測定電流は推奨値 ±1K
温度範囲 -50 °C ... 130 °C
温度係数(TCR) 3850 ppm/K
長期安定性(最大R0-Drift) 0.06 % (1000時間後(130℃時))
シャットダウン温度 90 °C 1346.5 ΩのPt 1000値に相当します。
上に戻る

Environmental Product Compliance

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS 環境に優しい使用期間 = 10;
有害物質についての詳細は「ダウンロード」タブよりカテゴリの「自己宣言」をご参照ください。
上に戻る

分類

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27140800
eCl@ss 4.1 27140800
eCl@ss 5.0 27143400
eCl@ss 5.1 27143400
eCl@ss 6.0 27143400
eCl@ss 7.0 27449001
eCl@ss 8.0 27449001
eCl@ss 9.0 27144705
上に戻る

ETIM

ETIM 3.0 EC002061
ETIM 4.0 EC002061
ETIM 5.0 EC002839
ETIM 6.0 EC002897
ETIM 7.0 EC002897
上に戻る

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211923
UNSPSC 7.0901 39121522
UNSPSC 11 39121522
UNSPSC 12.01 39121522
UNSPSC 13.2 39121522
上に戻る

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見