ケーブルグランド - G-INS-M32-L68N-PNES-LG - 1424473

ケーブルグランド、 ケーブルグランド材質: PA、 ケーブル外径 18 mm ... 25 mm、 シールド: なし、 接続ねじ: M32 x 1.5、 色: RAL 7035ライトグレー

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

 

CAD画像データ

概要 言語 リビジョン
[dxf, 340 KB] CAD画像データ
DXF-File
pxc_1424473_00_G-INS-M32-L68N-PNES-LG_2D.dxf
海外
2018-05-07
[igs, 243 KB] CAD画像データ
IGES-File
pxc_1424473_00_G-INS-M32-L68N-PNES-LG_3D.igs
海外
2018-05-07
[pdf, 48 KB] CAD画像データ
2D-PDF
pxc_1424473_00_G-INS-M32-L68N-PNES-LG_2D.pdf
海外
2018-05-07
[stp, 88 KB] CAD画像データ
STEP-File
pxc_1424473_00_G-INS-M32-L68N-PNES-LG_3D.stp
海外
2018-05-07
 

製品仕様

概要 言語 リビジョン
[zip, 4 KB] 製品仕様
Tender text (.txt, .x81, .d81)
1424473_nl.zip
オランダ語
2019/11/02
[zip, 3 KB] 製品仕様
Tender text (.txt, .x81, .d81)
1424473_de.zip
ドイツ語
2019/11/02
[zip, 4 KB] 製品仕様
Tender text (.txt, .x81, .d81)
1424473_fr.zip
フランス語
2019/11/02
[zip, 3 KB] 製品仕様
Tender text (.txt, .x81, .d81)
1424473_en.zip
英語
2019/11/02
 

認証

概要 言語 リビジョン
[pdf, 130 KB] 認証
PDFファイル
CSA_2174799_KV-PA-2.pdf
英語



商品を指定して「ダウンロード」をクリックすると1つのパッケージとしてダウンロードできます。



この機能をご利用いただくにはログインが必要です。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見