カウンタナット - A-INL-M25-N-S - 1411243

カウンタナット、 部材: 真鍮、ニッケルメッキ、 対応するねじ M25 x 1.5、 色: 銀

価格:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

概要

技術データ

ダウンロード

図面



外形寸法  

外形寸法

上に戻る

寸法

長さ 3.5 mm
接続ねじの径 25 mm
スパナ寸法、カウンターナット 30 mm
六角角度寸法 33.5 mm
上に戻る

周囲条件

使用周囲温度 -70 °C ... 220 °C
上に戻る

その他

部材 真鍮、ニッケルメッキ
接続側ねじ種類 M25 x 1.5
上に戻る

基準と規格

ハロゲンフリー
上に戻る

Environmental Product Compliance

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS 環境に優しい使用期間 = 50年
有害物質についての詳細は「ダウンロード」タブよりカテゴリの「自己宣言」をご参照ください。
上に戻る

分類

ECLASS

ECLASS 10.0.1 27144424
ECLASS 11.0 27144424
ECLASS 4.0 27141200
ECLASS 4.1 27141200
ECLASS 5.0 27149100
ECLASS 5.1 27149100
ECLASS 6.0 27149100
ECLASS 7.0 27069219
ECLASS 9.0 27144424
上に戻る

ETIM

ETIM 4.0 EC000032
ETIM 6.0 EC000940
ETIM 7.0 EC000940
上に戻る

UNSPSC

UNSPSC 13.2 31161716
UNSPSC 18.0 31161716
UNSPSC 19.0 31161716
UNSPSC 20.0 31161716
UNSPSC 21.0 31161716
上に戻る

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見