コンセント - EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E10 - 1405214

電気自動車を交流(AC)で充電するためのインフラ用ソケット・アウトレット、インフラ用プラグに適合、 タイプ 2、 IEC 62196-2、 32 A / 480 V (AC)、 12 V ロックアクチュエータ、 単線、 長さ: 0.7 m、 背面パネル取付け、 背面ねじ接続式の保護カバー

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

製品説明

電気自動車(EV)を交流(AC)充電するためのインフラ用ソケット・アウトレット、タイプ2インフラ用プラグに適合、E-Mobility充電ステーション(EVSE)に設置

特長

  • フエニックス・コンタクトのすべてのインフラ用ソケット・アウトレットの均一で省スペースな取付けスペース
  • パワー接点およびシグナル接点の銀めっき表面
  • IATF 16949:2016およびISO 9001:2015に準拠して認証済み
  • ロックアクチュエータの手動での非常解除
  • 充電中の組み込まれたインターロック

基本情報

詳細情報 1405214
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 36 (C-7-2019)
GTIN 4046356738477
1個あたりの重量(梱包を含まない) 0.564 kg
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見