電源 - TRIO-PS-2G/1500DC/24DC/1.5 - 1107892

Push-in式接続のDINレール取付け用スイッチング電源ユニットTRIO POWER、入力:1500 V DC、出力:24 V DC/1.5 A

価格:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 1107892
梱包 1 STK
GTIN 4063151010546
1個あたりの重量(梱包を含まない) 567.300 g
関税 85044030
生産国 CN (中国)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見