DC充電ケーブル - EV-T2M4CC-DC125A-1,0M50ESBK00 - 1076529

DC充電ケーブル、 車両用コネクタ付きDC充電ケーブル、片側フリーエンド、 CCSタイプ 2、 Combined Charging System、 IEC 62196-3、 125 A / 1000 V (DC)、 デザイン・ライン 標準、 ケーブル: 1 m、 黒、 ストレート、 嵌合面: 黒、 ハンドルエリア: 灰

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

 

パッケージスリップ

概要 言語 リビジョン
[pdf, 760 KB] パッケージスリップ
Prod.-Id. 158434: PACKB.EV-T2M4CC-
DC charging cable with CCS (Combined Charging System) type 2 vehicle connector and open cable end
packb_ev_t2m4cc__105563_ia_14.pdf
海外
14
 

アプリケーションノート

概要 言語 リビジョン
[pdf, 1 MB] アプリケーションノート

Type code for e-mobility products.pdf
英語
08-2019
 

CAD画像データ

概要 言語 リビジョン
[stp, 5 MB] CAD画像データ

CAD File - CCS Type 2 DC Connector - Phoenix Contact.stp
海外
00
 

製品仕様

概要 言語 リビジョン
[zip, 7 KB] 製品仕様
Tender text (.txt, .x81, .d81)
1076529_nl.zip
オランダ語
2019/09/02
[zip, 7 KB] 製品仕様
Tender text (.txt, .x81, .d81)
1076529_de.zip
ドイツ語
2019/09/02
[zip, 7 KB] 製品仕様
Tender text (.txt, .x81, .d81)
1076529_fr.zip
フランス語
2019/09/02
[zip, 7 KB] 製品仕様
Tender text (.txt, .x81, .d81)
1076529_en.zip
英語
2019/09/02
 

メーカーからのお知らせ

概要 言語 リビジョン
[pdf, 136 KB] メーカーからのお知らせ
Declaration of compliance with China RoHS – Components
RoHS_1076529_zh.pdf
中国語
0
[pdf, 84 KB] メーカーからのお知らせ
Declaration of compliance with China RoHS – Components
RoHS_1076529_en.pdf
英語
0



商品を指定して「ダウンロード」をクリックすると1つのパッケージとしてダウンロードできます。



この機能をご利用いただくにはログインが必要です。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見