マーキングカード - SK 3,8 REEL P7,62 WH CUS - 0825128

マーキングカード、 オーダー印字: カード単位、 白、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: 粘着剤、 端子台幅: 7.62 mm、 印字エリア: 連番 x 3.8 mm

価格:

コンフィグレーション

概要

技術データ

ダウンロード

特長

  • ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトでは要件に応じてすべてのSKをカスタムマーキング可能
  • SKマーキングラインアップはマーキング溝がないマーキング製品にシール式マーキングラベルを提供
  • SKマーキングラインアップはマーキング溝がないマーキング製品にシール式マーキングラベルを提供
ロゴ

基本情報

詳細情報 0825128
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 103 (C-5-2013)
GTIN 4046356354035
1個あたりの重量(梱包を含まない) 0.849 g
関税 49119900
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見