Torna alla panoramica

Morsetti passanti TW 95 per correnti di punta con nuovo sistema di collegamento T-LOX

Morsetto passante TW 95 con sistema di collegamento T-LOX  

Morsetto passante con sistema di collegamento T-LOX

I morsetti passanti TW 95 offrono, con il nuovo collegamento T-LOX, un collegamento affidabile e pratico per sezioni di conduttore da 25 a 95 mm². Il fissaggio del morsetto alla custodia avviene con l'ausilio di una chiavetta orientabile senza l'ausilio di ulteriore utensili.

I vantaggi

  • Collegamento sicuro del conduttore grazie alla forza di contatto programmata
  • Comodo e rapido inserimento del conduttore dall'alto
  • Forze di azionamento durante il collegamento ridotte
  • Fissaggio alla parete della custodia rapido e senza l'utilizzo di utensili

Caratteristiche principali

  • Correnti: fino a 232 A
  • Tensioni: fino a 1000 V (600 V UL)
  • Sezioni del conduttore: 25 mm² ... 95 mm²
  • Da 1 a 6 poli
  • Spessori parete: 1 mm ... 5 mm

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Connettori

Assistenza

Video

Connessione di dispositivi per correnti elevate

Altre informazioni