Tecnologia di connessione push-in

Tecnologia di connessione push-in: dal campo al controllo

Con la connessione Push-in di Phoenix Contact il cablaggio dell'intera applicazione è facile e sicuro. Push-in: la nuova tecnica di connessione.

Eseguite il cablaggio della vostra applicazione, dal campo al controllo, con la tecnologia di connessione push-in di Phoenix Contact. Vi offriamo di seguito una gamma di prodotti completa dal cablaggio in campo sensore/attuatore tramite morsetti componibili e sistemi di relè fino a microcontrollori e controllori compatti.

I vantaggi

  • Gamma completa di prodotti dal cablaggio in campo al controllo con la tecnologia di connessione push-in
  • Cablaggio semplice e senza utensili con uno sforzo ridotto anche del 50%
  • Rapidità nel rimuovere il conduttore utilizzando qualsiasi utensile grazie al pulsante integrato

Ordinazione di campioni

Saremo lieti di inviare un campione gratuito e una brochure. 

Basta fare clic sul seguente pulsante e selezionare.

Tecnologia di connessione push-in in dettaglio

Tecnologia push-in  

Tecnologia push-in

Facile da usare: connessione efficiente

  • Collegamento diretto e senza utensili per conduttori preconfezionati rigidi o con capicorda montati.
  • Il particolare profilo della molla permette di inserire i conduttori con capocorda montato da 0,25 mm² con massima semplicità, consentendo allo stesso tempo facilità e immediatezza al momento dell'estrazione.
  • Tramite il pulsante di azionamento è possibile scollegare il conduttore in modo semplice tramite l'utilizzo di qualsiasi utensile, il tutto senza che ci sia contatto diretto con parti conduttrici.
  • Per collegare conduttori flessibili senza capocorda a partire da 0,14 mm², è necessario, durante l'inserimento, azionare solo il pulsante integrato.
Questo è il funzionamento della tecnologia di connessione push-in

La nostra gamma di prodotti con connessione Push-in

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Assistenza


Push-in: dal campo al controllore

Cablaggio semplice senza utensili.


Connessione push-in

Connessione push-in di Phoenix Contact.

Referrer:

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi