Torna alla panoramica

Premio per l'automazione

Con il relè statico trifase CONTACTRON Phoenix Contact ha vinto il premio per l'automazione 2008, consegnato in occasione della fiera SPS/IPC/Drives dall'editore KONRADIN Verlag.

In precedenza Phoenix Contact era stata candidata alla nomina grazie ai suoi innovativi prodotti. I vincitori del premio per l'automazione vengono nominati da un giuria di esperti e dai visitatori della fiera.

CONTACTRON ha convinto la giuria. E ciò si spiega col fatto che il relè ibrido trifase offre numerosi vantaggi se messo a confronto con i dispositivi di commutazione meccanici. Il principio di funzionamento unisce una robusta tecnica di relè con una tecnologia di semiconduttori esenti da usura in una custodia estremamente compatta.

In uno spazio decisamente ristretto sono integrate le funzioni di avviamento motore e di protezione, che fino ad ora venivano svolte grazie al montaggio e al cablaggio di più apparecchi tradizionali. I relè statici trifase hanno quindi rivoluzionato il cablaggio di carico nel quadro elettrico.

Premio per l'automazione

Premio per l'automazione 2008 per la tecnologia ibrida CONTACTRON

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi