Torna alla panoramica

Tecnologia IQ: intelligenza per la massima affidabilità dell’impianto

Per la protezione di dispositivi e macchine, puntate sulle nuove tecnologie: la tecnologia IQ consente di ridurre gli interventi di manutenzione e aumentare l'affidabilità dell'impianto.

L'importanza della tecnologia IQ

QUINT UPS di Phoenix Contact, l'UPS intelligente per ambienti industriali  

Con QUINT UPS, il PC industriale continua a funzionare per tutto il tempo possibile.

Funzione: un PC industriale deve essere alimentato con tensione 24 V DC.

  • Soluzione esistente: l'UPS con 3,4 Ah mantiene, in condizioni ottimali, 24 V DC/5 A per 20 minuti. La batteria installata è realmente in grado di coprire questo intervallo? Lo stato di carica, lo stato di efficienza e l'autonomia residua della batteria non sono noti.
  • Soluzione con QUINT UPS-IQ: la gestione intelligente della batteria fornisce informazioni su tutti gli stati rilevanti della batteria. Fornisce quindi la trasparenza essenziale per assicurare la stabilità dell'alimentazione in qualsiasi momento nelle condizioni ottimali di sfruttamento della batteria.
    • È in grado di rilevare se il tempo di buffer è pari effettivamente a 20 minuti.
    • Il PC industriale continua a funzionare per tutto il tempo possibile poiché l'autonomia residua della batteria viene esaurita completamente. Il PC viene arrestato prima che la tensione della batteria venga a mancare.

IQ, la tecnologia intelligente

La gestione intelligente della batteria con tecnologia IQ consente all'utente di essere sempre informato su tempo di carica, autonomia residua e durata della batteria.

In condizioni critiche, l'utente viene prontamente avvisato.

  • SOC (State Of Charge): stato di carica effettivo e autonomia residua della batteria
  • SOH (State Of Health): vita residua della batteria, segnalazione tempestiva prima della scarica completa
  • SOF (State Of Function): informazioni sullo stato di efficienza effettivo della batteria
  • Intelligent Battery Control: riconosce il tipo di batteria collegato, ottimizza il funzionamento mediante una caratteristica di carica perfettamente adeguata
  • Intelligent Charging: adatta la corrente di ricarica, consente una velocissima ricarica e un'immediata disponibilità
  • Data Port: è funzionale alla comunicazione tra UPS e sistema fotovoltaico, ad esempio per la configurazione del gruppo di continuità

PC-Mode: ottimizzazione del buffer e dell'arresto di PC e PC industriali

Ottimizzazione dell'arresto dei PC  

Ottimizzazione dell'arresto dei PC

Il particolare valore aggiunto per l'alimentazione di PC o PC industriali: se l'interruttore girevole dell'UPS viene posizionato su "PC-Mode", il funzionamento dell'UPS segue una determinata sequenza temporale. Quest'ultima è definita appositamente per l'alimentazione di PC e PC industriali. Non è richiesto l'impiego di software.

Il software di configurazione e gestione viene impiegato nei casi in cui si desidera parametrare la sequenza in base al tempo di ritardo, all'arresto del PC e al tempo di inattività. In tal modo è possibile ottimizzare l'attività dell'UPS a seconda del relativo impiego.

Comportamento del PC/PC industriale in caso di interruzione della tensione

Ottimizzazione dell'arresto dei PC  

Ottimizzazione dell'arresto dei PC

1. Tempo di ritardo

Il tempo di ritardo viene calcolato sottraendo all'autonomia residua della batteria il tempo necessario al PC/PC industriale per disattivarsi. In alternativa è possibile selezionare anche un tempo di ritardo fisso.

2. Avvio del programma

Al termine del tempo di ritardo è possibile avviare un programma. Esempio: si avvia un software che esegue il backup incrementale dei dati di un impianto.

3. Arresto del PC

Qui viene impostato il tempo necessario per l'arresto del PC/PC industriale.

4. Tempo di inattività del PC

Solo se il PC/PC industriale si arresta e nel frattempo la rete torna disponibile, la tensione di uscita per il tempo di reset viene interrotta e il PC/PC industriale viene riavviato automaticamente.

Configurazione e gestione con il software UPS-CONF

Software Phoenix Contact per la configurazione e la gestione degli UPS  

Software di gestione UPS UPS-CONF

Il software UPS-CONF permette di configurare e monitorare l'UPS sul PC.

Approfittate di tutti i vantaggi:

  • Configurazione flessibile: adattamento del comportamento di QUINT UPS alle singole esigenze.
  • Monitoraggio preventivo delle funzioni: tutti i parametri operativi rilevanti sono raffigurati graficamente, i messaggi importanti vengono visualizzati in primo piano.
  • Registrazione dati integrata: in un file di log vengono archiviati gli eventi, ad esempio quando e per quanto tempo QUINT UPS ha coperto le interruzioni di rete.

Il software di configurazione può essere scaricato gratuitamente. Il cavo dati necessario IFS-USB-DATACABLE deve essere ordinato separatamente.

Requisiti per l'utilizzo del software:

  • Cavo dati IFS-USB-DATACABLE (cod. art. 2320500) installato
  • Software UPS-CONF (cod. art. 2320403) installato, download gratuito dalla pagina dei dettagli sui prodotti
  • Cavo di trasmissione del segnale installato, per lo scambio di dati tra UPS e batteria

Torna alla panoramica
Altre informazioni

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Alimentatori e UPS

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi