UPS con tecnologia IQ

Gestione intelligente

Gestione intelligente

La tecnologia IQ intelligente controlla e ottimizza la batteria del tuo UPS.

Torna a Gruppi di continuità

Categorie

  • Elenco prodotti Accessori
    Accessori

    Per QUINT UPS sono disponibili software di configurazione gratuiti, diversi cavi dati e set di montaggio per gli accumulatori di energia.

  • Elenco prodotti QUINT UPS AC
    QUINT UPS AC

    QUINT UPS AC, il gruppo di continuità per applicazioni in CA, garantisce la massima affidabilità dell'impianto.

  • Elenco prodotti QUINT UPS DC
    QUINT-UPS DC

    QUINT UPS DC, il gruppo di continuità per applicazioni in CC, garantisce la massima affidabilità dell'impianto.

Cerca in UPS con tecnologia IQ

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

L'UPS intelligente garantisce la massima affidabilità dell'impianto. La tecnologia IQ pensa per voi e vi tiene informati quando è necessario.

I vantaggi

  • Utilizzo ottimale del tempo di buffer: lo stato di carica e la durata residua della batteria sono noti
  • Avviso preventivo prima del guasto perché l'UPS conosce la durata di vita possibile rimanente della batteria
  • Stato attuale: l'UPS comunica le informazioni sullo stato di efficienza effettivo della batteria
  • Ottimizzato per ogni applicazione: vari tipi di batterie, ad esempio moduli CAP
  • Integrazione ottimizzata nel sistema grazie al collegamento dell'UPS ai controllori di livello superiore

La soluzione al 100% per le applicazioni DC

La versione doppia con due uscite di carico separate permette l'utilizzo simultaneo di 12 V DC / 5 A e 24 V DC / 10 A.  

Uscita doppia con tensioni 12 e 24 V DC in un solo dispositivo

L'UPS per 24 V DC con correnti d'uscita da 5 a 40 A è indicato per interruzioni di rete che durano molte ore.

Approfittate di tutti i vantaggi:

  • Generosa riserva di potenza per il funzionamento della rete e della batteria con POWER BOOST e la tecnologia SFB (Selective Fuse Breaking).
  • Controllo preventivo della batteria: viene segnalato il momento migliore per cambiare la batteria. Questo permette di risparmiare eventuali costi dovuti a guasti o alla sostituzione anticipata.
  • Rapida carica della batteria: la batteria si carica due volte più rapidamente rispetto alle soluzioni precedenti, fornendo al contempo energia sufficiente alle utenze.
  • Completa segnalazione e parametrizzazione tramite i contatti relè a potenziale libero, la porta dati per il collegamento all'interfaccia USB e la parametrizzazione con l'IFS Confstick.

La soluzione completa per le applicazioni AC

QUINT UPS IQ: UPS di Phoenix Contact per applicazioni AC  

UPS AC QUINT con accumulatore di energia

L'unità di commutazione elettronica per 120 V AC/230 V AC con una potenza di 400 W/500 VA è indicata per interruzioni di rete che durano molte ore. Si caratterizza per una curva sinusoidale senza interferenze in uscita e ha l'alimentatore già integrato.

Approfittate di tutti i vantaggi:

  • Controllo preventivo della batteria: viene segnalato il momento migliore per cambiare la batteria. Questo permette di risparmiare eventuali costi dovuti a guasti o alla sostituzione anticipata.
  • Possibilità di impiego in tutto il mondo per tensioni di ingresso da 102 a 264 V AC. In caso di caduta di alimentazione, l'uscita viene automaticamente alimentata con 120 V AC/60 Hz o 230 V AC/50 Hz. È possibile una preselezione manuale della tensione.
  • Messa in funzione facilitata: attivazione dell'UPS senza rete di alimentazione.
  • Massima efficienza energetica: funzionamento offline con grado di efficienza pari al 99% a batterie cariche.
  • Completa segnalazione e parametrizzazione tramite le uscite di commutazione, l'interfaccia USB, la porta dati e la parametrizzazione con IFS Confstick.

Batteria per soluzioni UPS modulari

Il sistema modulare per il gruppo di continuità (UPS) punta alla massima affidabilità dell’impianto in ogni applicazione industriale.

Questa soluzione flessibile copre esigenze diverse in termini di accumulo di energia: indipendentemente da lunghi tempi di buffer, lunga durata, temperatura ambiente estrema o assenza di manutenzione.

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Alimentatori e UPS
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/it?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/itit/web/main/products/subcategory_pages/Uninterruptible_power_supplies_P-22-07/bac68d59-e5ed-4c32-ae0a-d179e1c8790e

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi