USB

Interfaccia collaudata

Interfaccia collaudata

Collegamento durante il funzionamento: i dispositivi e le loro caratteristiche vengono riconosciuti automaticamente.

Torna a Componenti e sistemi bus di campo

Categorie

Per la manutenzione e l'assistenza, Phoenix Contact offre un'ampia gamma di componenti USB. Riceverete connettori per il dispositivo, cavi confezionati con una protezione IP20 e IP65/IP67 e interfacce standard USB di diverso tipo.

I vantaggi

  • Tutto da un unico fornitore: cablaggio del dispositivo nel campo con un unico sistema
  • Opzioni compatte come Mini-USB in M12
  • Sicurezza in ambienti industriali difficili grazie all'elevata protezione
  • Compatibile con altri produttori grazie ai sistemi di connessione standardizzati

Tecnologia USB

Grafico topologia USB  

Topologia USB

Le interfacce USB sono indispensabili in molti settori industriali. La modalità di funzionamento è molto semplice: ogni dispositivo viene collegato singolarmente a un dispositivo centrale (ad esempio un PC industriale).

Con i connettori USB di Phoenix Contact è possibile utilizzare direttamente queste interfacce sulla macchina e nel quadro elettrico. Tutti i componenti sono schermati contro elevate sollecitazioni elettromagnetiche. Sono adatti per un trasferimento di dati con USB 2.0 a 480 MBit/s o IEEE 1394 a 400 MBit/s.

Approfittate di tutti i vantaggi del sistema:

  • Impiego in tutti i settori industriali
  • Utilizzo della struttura a stella
  • Velocità di trasmissione fino a 480 Mbit/s

 

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Componenti per bus di campo: convertitori

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi