UPS con batteria integrata

Il migliore nella sua categoria

Il migliore nella sua categoria

I QUINT UPS con batteria integrata sono straordinariamente efficaci e compatti.

Torna a Gruppi di continuità

Categorie

Cerca in UPS con batteria integrata

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Estremamente compatto: il modulo UPS e la batteria riuniti in un'unica custodia sono particolarmente compatti e semplici da aggiungere in installazioni esistenti.

I vantaggi

  • Montaggio flessibile: possibilità di installazione su guida DIN oppure direttamente su una superficie piana con gli STEP UPS
  • Lunghi tempi di copertura in caso di arresto – con batterie al fosfato ferrico di litio o piombo AGM
  • Combinazione intelligente: tutti i vantaggi del QUINT UPS sono stati integrati nel più piccolo spazio possibile
  • Massima durata di servizio: il sensore di temperatura integrato del QUINT UPS ottimizza le correnti di carica

Soluzioni dal design compatto

In modalità Service, l'accumulatore di energia può essere sostituito senza l'invio del messaggio di allarme  

Possibilità di sostituire gli accumulatori di energia

Particolarmente compatti e facili da installare in impianti esistenti: sono i moduli UPS con accumulatore di energia integrato nella custodia.
È sufficiente collegare a monte un alimentatore per ottenere una soluzione UPS affidabile.

Naturalmente gli accumulatori di energia possono essere sostituiti in maniera semplice e veloce una volta concluso il loro ciclo produttivo.

UNO UPS - compatto e sottile

L'UNO UPS fornisce 24 V e 60 W  

UNO UPS per temperature ambientali da -15 °C a +50 °C

Compatibile con la famiglia di alimentatori UNO POWER, è disponibile l'UNO UPS con potenza di uscita di 60 W. Il gruppo di continuità funziona in modo flessibile in presenza di tensioni di ingresso da 23 a 30 V DC. Con dimensioni di soli 110 x 90 x 90 mm è la variante UPS ultracompatta.

La batteria al piombo AGM integrata permette inoltre lunghi tempi di buffer:

  • 0,5 A per 45 minuti
  • 2 A per 8 minuti
  • 2,5 A per 5 minuti

STEP UPS - piatto e sottile

STEP UPS di Phoenix Contact compatibile con l'alimentatore STEP POWER  

STEP POWER con STEP UPS (cablati)

Compatibilmente con l'alimentatore STEP POWER, è a vostra disposizione l'UPS.

Il gruppo di continuità funziona in modo flessibile in presenza di tensioni di ingresso da 22,5 a 29,5 V DC.

Con una larghezza costruttiva pari a 108 mm e utilizzando l'alimentatore adeguato, rimane solo la necessità di uno spazio minimo su guida DIN di 198 mm.

Inoltre la batteria al fosfato ferrico di litio garantisce lunghi tempi di copertura in caso di arresto:

  • 1 A per 15 minuti
  • 2 A per 10 minuti
  • 3 A per 8 minuti

La versione da 12 V funziona con tensioni di ingresso da 10 a 16,5 V DC. In caso di corrente di uscita di 4 A, la copertura in caso di arresto di questo STEP UPS è di circa 12 minuti.

 

TRIO AC-UPS affidabile e pratico

UPS AC per guida DIN  

UPS AC per guida DIN

Alimentate i carichi in AC con i nuovi gruppi di continuità della famiglia TRIO per guide DIN I PC industriali collegati possono essere spenti attraverso l'interfaccia USB integrata.

  • Transizione senza problemi grazie alla curva sinusoidale pura: il seno generato nel funzionamento a batteria si sincronizza con la rete di alimentazione precedente
  • Compatto: il modulo UPS e la batteria riuniti in un'unica custodia
  • Lunghi tempi di copertura con la batteria VRLA integrata, ampliabili con un'ulteriore batteria
  • Interfaccia USB per il collegamento con controllori di livello superiore, come i PC industriali
  • Avviamento da batteria possibile anche senza rete di ingresso
  • Tramite il software UPS-CONF potrete adattare in modo ottimale il comportamento dell'UPS in base alle vostre esigenze.

QUINT UPS - intelligente e sottile

QUINT-UPS/24DC/24DC/5/1.3AH  

Tecnologia IQ per la massima affidabilità dell'impianto

La forma dei QUINT UPS è estremamente compatta, e grazie alla semplicità di cablaggio, è particolarmente semplice collegare questi dispositivi a impianti già esistenti. Devono essere preceduti solo da un alimentatore con 24 V DC: in questo modo la soluzione UPS è completa e il vostro impianto è messo in sicurezza in modo affidabile per prevenire la mancanza di corrente.

La batteria al piombo, controllata dal processore con la tecnologia AGM, comunica con il modulo UPS: a seconda della temperatura circostante, calcola la corrente di carico ottimale, aumentando cosi la durata di vita della batteria.

  • QUINT UPS 5A: 5 A per 5 minuti o 0,5 A per 1 ora
  • QUINT UPS 10A: 10 A per 15 minuti o 0,5 A per 3 ore

Ulteriori informazioni

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Alimentatori e UPS

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi