Switch Standard Managed

Switch Standard Managed

Massima sicurezza e flessibilità

Switch Industrial Ethernet per reti di infrastrutture complesse e sicure

Torna a Managed switch

Categorie

Cerca in Switch Standard Managed

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Per le applicazioni complesse i managed switch delle serie 3000 e 4000 uniscono alte prestazioni con elevata affidabilità in presenza di tempi di commutazione di ridondanza di soli 15 ms.
Gli switch supportano una serie di standard IEEE è sono quindi la soluzione ideale per l'impiego in reti complesse.

I vantaggi

  • Automazione senza interruzioni grazie a una ridondanza rapida con il protocollo Extended Ring
  • Maggiore sicurezza della rete anche in impianti complessi grazie ad ampie funzioni di sicurezza
  • Diagnosi e configurazione semplice e chiara grazie a visualizzazioni configurabili nell'interfaccia web
  • Elevata flessibilità grazie a diverse tipologie, varianti di porta e speciali varianti per gli impianti energetici

Potenza scalabile per flessibilità di applicazione

Switch Industrial Ethernet serie 3000 e 4000  

Potenza scalabile: switch Industrial Ethernet 3000 e 4000

I managed switch della serie 3000 offrono un ampio portafoglio con 5, 8 o 16 porte e connessioni da 10/100-MBit/s. I managed switch della serie 4000 uniscono porte da 10/100-MBit/s economiche con due porte Gigabit per il collegamento a una rete di livello superiore. La serie 4000 comprende switch con 10, 14 o 16 porte e mette a disposizione diverse combinazioni di collegamento in rame e in fibra ottica.

Ottimizzate il controllo della rete con i dispositivi FL SWITCH 3000 e 4000 grazie ad ampie funzionalità di diagnosi, potenza e sicurezza unite a funzioni di ridondanza e caratteristiche di impiego user-friendly.

Scoprite le numerose possibilità dei dispositivi FL SWITCH 3000 e 4000:

  • Varianti di temperatura: da -10 °C a +60 °C e da -45 °C a +75 °C
  • Alta flessibilità con fino a quattro porte in fibra ottica per la realizzazione di topologie a stella o ad albero o per la connessione di sottoreti a reti di livello superiore
  • Combinazione di funzioni IEEE e ridondanza Extended Ring per tempi di commutazione di 15 ms in presenza di diverse centinaia di switch nell'anello
  • Collegamento di diversi anelli
  • Funzionamento pratico grazie all'eccezionale Web Based Management orientato all'utente
  • Controllo della rete: VLAN, multicast, trunking, meccanismi di filtraggio
  • Controllo della sicurezza: basato su porte, 802.1x, account utenti

Managed switch conformi a IEC 61850-3/IEEE 1613

Switch Industrial Ethernet conformi a IEC 61850-3/IEEE 1613  

Switch Industrial Ethernet conformi a IEC 61850-3/IEEE 1613

La IEC 61850 impone specifici requisiti ai componenti di rete. A seconda della sede di impiego è necessario soddisfare requisiti ambientali estremamente severi specificati nelle norme IEC 61850­-3 o IEEE 1613. I dispositivi FL SWITCHES 3000E e 4800E sono in grado di offrire sempre un funzionamento affidabile in condizioni ambientali estreme grazie a un'immunità particolarmente elevata contro disturbi elettrostatici, ampi intervalli di temperatura e una buona resistenza a urti e vibrazioni. Sono particolarmente adatti all'impiego in impianti energetici.


Create connessioni di rete centralizzate e decentralizzate con i dispositivi per la guida di supporto (FL SWITCH 3000E) o per l'impiego in armadi da 19 pollici (FL SWITCH 4800E).

I vantaggi:

  • Utilizzabile nelle più dure condizioni ambientali elettromagnetiche ed elettrostatiche secondo le norme IEC 61850-3 e IEEE 1613
  • Utilizzo nelle condizioni climatiche più estreme grazie all'intervallo di temperatura da -40 °C a +70 °C
  • Meccanismi di ridondanza rapidi per una elevata affidabilità

FL SWITCH 3000E:

  • Flessibilità grazie a diverse varianti di porta da 10/100-MBit/s e porte opzionali SFP da 100-MBit/s con connessione LC

FL SWITCH 4800E:

  • Elevata densità di porta e impilabilità diretta per minori esigenze di spazio
  • Alimentazione di tensione intercambiabile e ridondante e tensioni di esercizio speciali (facoltativo)

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi