Torna alla panoramica

Ulteriori funzioni per i dispositivi FL SWITCH 3000 e 4000

Rapida ridondanza per un'automazione senza interruzioni

Switch Industrial Ethernet con protocollo Extended Ring  

Ideale per applicazioni di controllo critiche

Tutti i managed switch delle serie 3000 e 4000 offrono funzioni di ridondanza complete in combinazione con ampie funzioni IT standard. In questo modo è possibile integrare funzioni di controllo critiche a livello temporale, senza problemi, nella rete dell'impianto di livello superiore.
Inoltre il protocollo Extended Ring con tempi di commutazione di 15 ms, e in presenza di fino a 200 switch per anello, garantisce un'elevata affidabilità in applicazioni critiche per il controllo. In applicazioni di grandi dimensioni è possibile anche accoppiare fino a tre anelli. Un'affidabilità ancora maggiore può essere ottenuta attraverso la creazione di topologie ad anello doppie attraverso ogni switch mediante il protocollo Extended Ring.
Gli standard IEEE RSTP/STP (Rapid Spanning Tree/Spanning Tree Protocol) offrono una completa compatibilità con la rete IT. Per applicazioni complesse e di ampia estensione è possibile controllare la ridondanza con funzioni VLAN (Virtual LAN) tramite la funzione MST (Multiple Spanning Tree).

Massima sicurezza per impianti complessi

Funzioni di sicurezza dei managed switch FL SWITCH 3000 e 4000  

Ampie funzioni di sicurezza

Gli switch Industrial Ethernet delle serie 3000 e 4000 hanno caratteristiche in grado di incrementare l'efficienza della rete:

  • Grandi gruppi multicast, con fino a 256 utenze, e IGMP snooping uniti a un massimo di 16 VLAN basate su porte o 64 VLAN basate su tagging garantiscono un traffico dati isolato tra i campi di applicazione
  • Funzioni complete di Quality-of-Service consentono che il traffico dati con alta priorità venga inoltrato tempestivamente
  • Ampie caratteristiche di sicurezza (defense-in-depth) impediscono che vengano eseguiti accesi casuali o non autorizzati nella rete
  • Accesso delle persone controllato tramite login agli account utente e l'autenticazione 802.1x
  • Accesso ai dispositivi controllato tramite una blacklist e una whitelist degli indirizzi MAC
  • L'accesso ai parametri di commutazione può essere bloccato o disattivato

Eccezionale Web Based Management orientato all'utente

Web Based Management per managed switch 3000 e 4000  

Web Based Management di facile utilizzo

I dispositivi FL SWITCH 3000 e 4000 non offrono solo efficienza, sicurezza e ridondanza, grazie alle funzioni user-friendly sono anche in grado di semplificare il funzionamento e far risparmiare tempo.

Grazie al Web Based Management è possibile configurare tutte le funzioni dello switch e ottenere rapido accesso alle informazioni di diagnosi. Le visualizzazioni configurabili semplificano l'accesso alle informazioni e alle funzioni che vengono utilizzate con particolare frequenza nella relativa applicazione.

Inoltre, il Web Based Management consente l'accesso amministrativo a tutte le funzioni degli switch. Le pagine con funzioni inutilizzate possono essere nascoste con un semplice clic. Questo tipo di Web Based Management personalizzato è l'unico del settore.

Le pagine della guida integrate contengono passi dai manuali d'uso, in modo tale che le informazioni sulla configurazione siano sempre a portata di mano.


Torna alla panoramica
Ulteriori informazioni
  • Ulteriori funzioni per i dispositivi FL SWITCH 3000 e 4000

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi