Isolatori galvanici con sicurezza funzionale PL

Isolatori galvanici con sicurezza funzionale PL

Segnali analogici con Performance Level

Con MACX Safety integrate i segnali analogici in modo semplice nella vostra applicazione di sicurezza secondo la Direttiva macchine.

Torna a Isolatori galvanici con sicurezza funzionale

Categorie

Cerca in Isolatori galvanici con sicurezza funzionale PL

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Gli isolatori galvanici analogici MACX Safety sono costantemente certificati SIL e sono progettati con il Performance Level PL d secondo la norma EN ISO 13849-1.

I vantaggi

  • Semplicità di integrazione dei segnali analogici nella catena di sicurezza grazie a Performance Level, PL d
  • Meno costi: possibilità di commutazione sicura e diretta dei valori di set point senza controllori di sicurezza aggiuntivi
  • Semplicità di pianificazione dell'applicazione di sicurezza mediante SISTEMA: i dati necessari sono già registrati
  • Semplicità di combinazione di segnali analogici attivi o passivi con altri moduli di sicurezza
  • Trasmissione precisa e senza interferenze ed elevata sicurezza operativa grazie al concetto di trasmissione brevettato con isolamento galvanico e minor autoriscaldamento
  • Installazione rapida e sicura con i morsetti a innesto con connessione a vite o tecnica di connessione rapida push-in
  • Elaborazione sicura dei segnali Ex analogici a sicurezza intrinseca con MACX Safety Ex [Ex ia]

Panoramica di prodotto degli isolatori galvanici MACX Safety

Possibilità di applicazione IN/OUT analogico e temperatura  

Possibilità di applicazione per isolatori galvanici MACX Safety

Selezionate l'isolatore galvanico MACX Safety adatto per la vostra applicazione:

IN/OUT analogico:

  • Isolatore galvanico d’ingresso e alimentazione con due uscite, compatibile con HART

Temperatura, potenziometro, valori limite:

  • Convertitori di temperatura universali per termoresistenze, trasduttori remoti, potenziometri, termocoppie e sorgenti mV, con relè di set point sicuro

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Isolatore galvanico e convertitore di misura

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi